| 电流 | 耐用性 | 工作温度 |
|---|---|---|
| 1.0A/引脚 | 1,000 次 | -35 至 +65°C |
特性和优点
产品设计中的可靠性和耐用性至关重要,尤其是在设备故障可能造成严重后果的医疗环境中。连接器必须稳健可靠,才能实现最佳电气性能。还需要针对特定的设备要求和应用进行定制,增加连接器的功能并提高电压密度。此外,在不影响连接器完整性的情况下增强对灭菌程序的耐受性,对于器械寿命也至关重要。
客户需要最大限度地减少信号损耗或干扰,从而获得更好的电气性能,实现准确的设备操作。设计工程师需要更大的设计灵活性和更多功能来满足集成需求。为了避免污染,连接器需要更耐用,能够承受高温和严格的清洁周期。
Molex 旗下公司 Phillips Medisize 通过 TheraVolt 医疗连接器满足这些需求。该产品具有高密度引脚和高电压间隙,支持具有多种治疗选项和增强功能的设备设计。这些连接器支持复杂的功能,可促进跨各种平台的数据收集,从而实现可定制的配置。这种跨平台兼容性简化了设备集成。TheraVolt 医疗连接器专为可靠性和耐用性而设计,可承受多次高压灭菌,并具有面向多次插拔应用的双曲面触点,使其成为医疗领域的强大解决方案。
热门问题选集
什么是 TheraVolt 医疗连接器?
TheraVolt 医疗连接器是用于电生理系统、内窥镜和诊断设备的圆形连接器。这些连接器具有高密度引脚,可提高设计灵活性,并能在医疗器械中集成更多功能。
TheraVolt 医疗连接器能否定制?
可以,这些连接器可以根据具体引脚数和精确的电气需求进行定制。我们还可以提供定制电缆组件,以满足不同的客户需求。
此连接器可以处理多大的电压?
电源触点根据爬电和间隙放置,以处理 2.2kV 电压;但在新的引脚绝缘体配置中,可定制间距以支持更高的电压。
该产品可以支持多少次插拔?
初始设计采用双曲面信号端子,支持多达 30,000 次插拔。
此产品家族支持的最大或最小引脚数是多少?
此医疗连接器设计用于 68 至 220 个触点。