| 类型 | 间距 | 电流 | 电路数 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| 板对板 电缆对板 线对板 |
2.00mm | 4.5A | 2 至 50 | 0 至 +75°C |
特性和优点
Molex Milli-Grid 产品家族提供镀金和镀锡两种型号,包括压接端子、外壳、插座头和插座。插座有单排和双排可供选择,对配和端接选件丰富齐全。插座头有带护盖和无护盖两种样式。
节省安装时间,同时降低触点损坏风险
盲对配接口 (BMI)
可选镀金或镀锡型号
镀锡型号节约成本,接触电阻低,焊接性能佳
中心极性键
防止错配
IDT 插座应力释放片(可选)
增强电缆固定性
锁定窗
确保牢固锁定插座
提前接入系统压接端子
提供更长的引脚擦拭,使接触更加可靠
锁紧斜坡
确保插座头牢固固定
中心定位插槽
防止错配
标记功能
标记第一电路位置
视频
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。