| 传感器类型: | 主要特性: |
|---|---|
| 内部主动降噪 (ANC) 外部主动降噪 (ANC) 道路降噪 (RNC) 使用加速计和麦克风的 道路降噪 (RNC-AM) TouCH 传感器 | IP6K9K 等级 菊花链式传感器设计 A2B 数字通信协议 信噪比为 65 dB(A) |
产品亮点
Product Highlights
特性和优点
总览
Percept 传感器旨在帮助或复制人类驾驶者的感官(听觉和触觉),以模拟人类感知周围环境的方式。Percept 传感器有助于填补 ADAS 和自动驾驶汽车系统留下的空白,这些系统仅使用视觉传感器来识别车辆周围环境。
由于没有内燃机掩盖道路噪音,电动汽车内的座舱噪音水平会有变化,对于这种情况,Percept 传感器可使用主动降噪算法来帮助打造超安静座舱并减少驾驶疲劳。
自动驾驶汽车和 ADAS 系统需要增强的功能,以便能 “看”到视线范围外的物体,更清楚了解周围环境。Percept 传感器和专用软件使车辆能够以“声”代“眼”,更清楚了解周围环境,并针对潜在危险提前发出警告。
客户希望获得更好的诊断和监控方法,并能够实时报告维护问题。Percept 传感器可以监控操作问题,并在驾驶者察觉到之前发现这些问题,以便采取更有效的预防措施。
客户希望使用更轻便的设备来提高燃油效率,增加电动汽车续航里程,并减少碳足迹。Percept 传感器采用菊花链架构,且没有使用降噪材料,因此重量减少了 3% 至 5%。
按行业划分的应用
Commercial aviation
Condition-based monitoring
Fleet and commercial vehicle monitoring
Off-highway and construction vehicles
Train and locomotive monitoring
Vehicle diagnostics
Active noise cancellation
Advanced driver-assistance systems (ADAS)
Automated parking sensors
Autonomous vehicles
In-cabin noise reduction
Security/anti-vandalism systems
这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。