跳至主要内容
Molex 射频解决方案。

射频微波技术

要满足对高性能、高频射频和微波功能日益增长的需求,需要多功能、稳定可靠的多样化解决方案。Molex 提供各种射频连接器和组件,可帮助改善信号完整性、最大程度地降低损耗和干扰,并提高汽车、医疗设备等各种应用的系统性能。

连接器


按系列划分的产品

探索 Molex 提供的多种射频及微波组件、连接器和电缆组件。按系列、连接器类型或组件类型搜索,找到满足您需求的理想解决方案。

SMA Assemblies

MMCX 连接器

Molex 开发的 MMCX 连接器是一种创新型解决方案,专为需要 DC 至 6 GHz 频率范围的紧凑型射频 (RF) 连接的应用定制。MMCX PoC 连接器提供可靠耐用的解决方案,可简化升级过程,增强在具有挑战性的环境中的性能,并能提供远程电源,直接满足客户对稳定连接和高效集成的需求。

MMCX 连接器

5G 毫米波射频柔性板对板连接器

Molex 5G 毫米波射频柔性对板连接器提供多功能的可靠连接选项,具有强大的 EMI 屏蔽功能、高达 25 GHz 的出色信号完整性和灵活的插针分配,是紧凑型 5G 设备和射频模块的理想选择。

5G 毫米波射频柔性板对板连接器

5G 射频连接器和电缆组件

Molex 5G 射频连接器和电缆组件解决方案外形小巧,具有一流的无源互调 (PIM),且扭矩比当前接口更小,可满足下一代移动网络设备的性能需求。

5G 射频连接器和电缆组件

高频射频连接器和适配器

高精度、低损耗连接器和适配器对于确保在高达 110 GHz 的毫米波频率下获得可靠且可重复的结果至关重要。Molex 提供的 1.0、1.85、2.4 和 2.92mm 选项,可实现与高频应用的无缝集成。

高频射频精密连接器和适配器产品系列。

定制射频解决方案

开发复杂的射频技术解决方案需要协作和创新的方法。Molex 与客户紧密合作,提供及时、高性能和定制的射频产品,以满足特定应用的需要。

射频微波技术

汽车摄像头连接器和后壳

Molex 摄像头后壳组件解决方案提供卓越的质量和可靠的连接,适用于高性能高级驾驶辅助系统 (ADAS) 摄像头。这些组件兼容 FAKRA、HFM 及 Mate-AX 等多种接口标准,可实现无缝集成与稳定的数据传输,满足车载摄像头系统的严苛需求。

汽车摄像头连接器

高速 FAKRA-Mini 互连系统

高速 FAKRA-Mini (HFM) 同轴电缆解决方案采用小型高速解决方案,支持汽车雷达、摄像头、LiDAR 和传感器应用,可在高达 20GHz 的频率下提供高达 28Gbps 的传输速率,且外形紧凑坚固。

高速 FAKRA-Mini 互连系统

多端口射频同轴电缆到板连接器

非常适合紧凑型设备,是四端口、六端口或八端口多端口射频 (MPRF) 连接器的理想选择,有助于防止因“摇摆”、扭转和震动而导致的间歇性连接问题。这种成组式 3.75mm 间距的设计节省空间,其进行优化后,易于维护、坚固耐用,且拥有卓越的稳定性能。

多端口射频同轴电缆到板连接器

SMPS 连接器

紧凑的超小型 SMPS 连接器可提供高达 65 GHz 的高频性能,兼具精确的信号完整性和可靠性能。该系列连接器符合 VITA 67.3 标准,占用空间比 SMPM 连接器小 30%,可简化集成和可扩展性。

Molex SMPS 板对板和线缆对板射频连接器。

电缆组件


Cardinal 高频射频电缆

在高性能测试和测量应用中,损耗和相位漂移可能会导致重复测试,造成时间浪费。Molex 推出的 Cardinal 射频电缆具备低损耗、相位稳定的特性,在 DC 至毫米波频段内保持受控阻抗。坚固耐用的结构确保在高精度系统中实现可重复性和可扩展性,从而提高准确性并加速测试进程。

Molex Cardinal High-Frequency RF Cables and cable assemblies.

射频同轴电缆组件

Molex 提供多种多样的射频标准电缆组件,采用 SMA、MCX、BNC、N 型和 TNC 连接器等传统配置。我们广泛的产品组合包含众多不同型号,包括 IP 级和颠倒极性选项。这些高品质电缆组件通过我们的分销网络广泛供应。

高性能射频同轴电缆组件。

查找产品

Molex 射频高性能、低损耗电缆组件采用同轴和 LMR 备用电缆,为各种应用提供具有出色电气性能的全面解决方案,从而实现高性能和卓越的可靠性。

图片

Cardinal Flex 高频柔性射频电缆

在实验室紧凑布局的有限空间内,要实现精准且可重复的测试并非易事。Cardinal Flex 电缆可为实验室和便携式测试提供相位稳定、低反射的性能,在高达 110 GHz 范围内实现 ±1% 的阻抗精度和低 VSWR,确保准确一致的结果并缩短测试周期。

Molex Cardinal Flex 高频柔性射频测试电缆。

Cardinal Multi-Port 高频射频测试电缆

Cardinal Multi-Port 高频同轴组件提供可靠、紧凑且无焊的连接,支持高达 145 GHz 的频率。该系列组件可为要求严苛的 5G、毫米波雷达和测试和测量射频应用提供相位匹配、高精度的连接。

Molex Cardinal Multi-Port High-Frequency Coaxial Assemblies.

Cardinal Test 高频射频测试电缆

Cardinal Test 电缆可在毫米波频段实现高精度信号完整性,其加固型设计能够耐受半永久性工作台环境中的频繁操作、挤压、磨损和紧凑布线。铠装电缆和高性能连接器可最大限度减少停机时间,确保长期精度。

Molex Cardinal Test high-frequency RF test cables.

Cardinal Wave 高频射频测试电缆

在高频实验室及生产测量中,射频测试电缆如果因弯折或温度变化而产生漂移,测量精度可能会下降。Cardinal Wave 测试电缆经过精心设计,可在宽温度范围和弯折下保持卓越的相位和幅度稳定性,在反复操作和多变热环境下仍能确保精准的测量精度和可靠的高频结果。

Molex Cardinal Wave High-Frequency RF Test Cables.

光纤到塔架混合电缆

耐候性混合主干电缆将电力导体与低损耗光纤集成于一根坚固的电缆中,非常适用于射频微波设备。该系列解决方案配合预端接的光纤到天线跳线使用,即使在极端天气下也能提供稳定、低反射的数据连接。

混合主干电缆和光纤到天线跳线电缆。

定制射频电缆组件

Molex 的定制射频电缆组件解决方案提供个性化的设计、支持和服务,可满足特定要求。可选项包括多端口和捆绑解决方案;各种电缆类型,包括标准 RG、微型同轴电缆、半刚性电缆、LMR 备用电缆、手工适型电缆和供应商专用电缆;以及各种形状和颜色。

定制射频电缆组件

射频跳线电缆

高性能波纹射频跳线电缆结构坚固耐用,非常适用于受潮湿、温度变化及物理应力影响的户外装置。低 PIM 设计可增强信号完整性并有效减少损耗,同时电缆的灵活性可实现轻松安装,简化布线并加速网络部署。

采用波纹电缆设计的高性能射频跳线电缆。

元件


查找产品

电气化程度不断提高、封装日益密集以及频谱日益拥挤,使得控制 EMI/RFI 和瞬变变得越发关键。Molex 提供完整的 EMI/RFI 抑制产品组合,包括滤波连接器、滤波板、螺栓固定馈通器件和 SMT 解决方案,这些产品具有坚固耐用的结构,并配备多种可选配置,能减少设计限制,增强系统可靠性。

查找产品 了解更多

射频同轴衰减器

Molex 的高精度射频同轴衰减器专为高频下的精确操作而设计,通过维持射频系统中稳定的信号功率来提升系统性能并保护敏感组件。其加固型设计配合一系列可用接口,能确保在多种应用和环境条件下实现可靠、高精度运行。

Molex 射频同轴衰减器。

查找产品

射频系统需要体积更小、集成度更高的组件,且在严苛环境中不会牺牲性能或可靠性。射频芯片衰减器提供结构紧凑、激光修调且热稳定的解决方案,可在直流至 18 GHz 范围内保持精确的衰减性能和优异的阻抗匹配,助力工程师简化设计、降低 BOM 成本和减小 PCB 占用空间,并通过专为极端条件打造的高性能可靠组件加速产品上市。

查找产品 了解更多

查找产品

随着设计尺寸缩小和功率密度增加,精确的阻抗控制和强大的热管理对于确保一致性能变得越来越重要。Molex 表面贴装 (SMT) 芯片端子可在最高 12.4 GHz 的频率下提供 ±2% 的严格电阻公差,VSWR ≤ 1.25:1,插入损耗极低,有助于提高功率效率和可靠性,以应对要求严苛的航空航天和国防应用。

查找产品 了解更多

射频隔离器和循环器

Molex 射频隔离器和环行器产品组合包括直接式、表面贴装、定制集成和波导等类别、同时提供 380 MHz 至 40 GHz 频率的 6,000 多种不同型号。产品可根据客户指定的机械、电气和运行参数进行设计。

射频环行器

案例研究

在高频 3D 打印应用中保持信号完整性

了解 Prusa Research 如何利用 Molex 射频微波技术提高先进的 3D 打印机的信号完整性。这些坚固耐用的解决方案采用精密设计的连接器和组件,能够在严苛的 3D 打印环境中最大限度地减少干扰,并保持稳定、高速的连接性能。

Prusa Research CORE ONE 3D 打印机