跳至主要内容
Molex 无焊端子

无焊端子

日益增长的电气化需求要求更短的上市时间和更可靠的导线端接方式,但焊接连接可能会产生高昂的生产和维护成本。Molex 无焊端子可节省空间,在严苛环境下坚固耐用,可加快装配操作并简化维护。该系列坚固的压接连接器能确保可靠的连接并支持自动化装配,有助于降低返工率和故障率。

电线无焊端子和接线片


电池接线片

Molex 推出的耐震动、大功率电池接线片具有耐热性、低电压降、抗震耐久性等特点,适用于汽车、船舶、太阳能、电信和工业系统,且维护操作简单。有镀层或无镀层的环形舌型接线片易于安装,可使用行业标准的压接工具。

电池接线片

耐高温电线端子

Molex 提供的高温导线端子可在高达 +650°C 的温度下实现可靠的电气连接,采用特殊材料和镀层工艺,可确保持久稳定。该系列坚固耐用的连接器设计便于安装,并符合 UL、CSA、ISO 和 SAE 行业标准。

Battery Cable Lugs

公制环形和铲形端子

坚固耐用、符合 ISO/IEC/UL/汽车行业标准的公制环形和铲形端子,规格适用于公制(M 系列)螺柱和螺栓,可简化装配操作。环形端子提供稳固且耐震动的连接,而可维护的铲形端子则支持快速便捷的安装与拆卸。

电池接线片

环形端子

坚固耐用、节省空间且符合 UL/CSA/IEC/ISO 标准的环形端子,提供多种螺柱规格和线规,可简化选型,并确保快速稳定的装配。保护性电镀、易于压接的套管、颜色编码和检查窗口,可加快装配速度并有助于确保连接可靠。

Battery Cable Lugs

铲形连接器

Molex 坚固耐用的多功能铲形连接器提供符合规范要求的连接,适用于易受震动影响的严苛环境和宽温度范围。多种电镀和尺寸选项可适配不同线规,有助于降低错误对配风险,并提高一次通过率及可靠性。

电池接线片

快速断开无焊端子


旗形端子

直角旗形端子非常适合空间受限的应用,可与插针式锁片实现快速断开连接,同时将导线侧向引出以节省空间。该设计采用坚固且易于安装的外形,有助于减少弯曲应力,同时改善间隙、线束走向和维护操作空间。

Battery Cable Lugs

Loxon 锁紧快速断开端子

Loxon 锁紧快速断开端子的集成锁紧特性,有助于减少因震动、操作或拉力导致的意外断开。Loxon 端子采用坚固设计,能提供可靠的高保持力连接,并针对快速安装进行了优化,同时可提供带绝缘外壳的型号。

电池接线片

PCB 片式端子

PCB 片式端子是直接安装在电路板上的插针式刀片式端子,可实现快速、可维护的线对板连接。该系列端子可为快速断开插座或线束提供稳固的连接点,可缩短装配时间并简化现场维修工作。

Battery Cable Lugs

肩背形连接器

肩背形快速断开端子非常适合在公共位置连接多个电路,可实现节省空间且易于维护的布线。该系列连接器将插孔式插座和插针式锁片相结合,可实现菊花链连接,既支持更灵活、更节省空间的布线,又能确保快速可靠的装配。

电池接线片

快速断开连接器

Molex 快速断开连接器提供简单、免工具连接,非常适合既需要快速插拔,也需要保持可靠接触力和稳定电气完整性的应用。该系列连接器坚固耐用且易于维护,可选配保护套管和抗震双压接结构。

Battery Cable Lugs

Quixon 低插入力断开

Quixon 低插入力断开端子采用经优化的接触几何设计,相比传统快速断开端子,可实现更顺畅的对配和更可靠的电气接触。该设计可缩短安装时间,有效减少装配错误,支持广泛的线径规格,并能抵抗因震动引起的微动磨损。

电池接线片

卡扣插头端子和插座

无焊的卡扣插头端子和插座快速简便,可实现牢固的线对线端接,通过卡扣接合形成稳固锁紧的连接,能够抵御震动,并降低线束和内联布线应用中意外断开的风险。

Battery Cable Lugs

无焊端子导线接合件


对接连接器

对接连接器通过无焊压接式连接将两根导体首尾相连,可在不改变布线的情况下实现线束延长、维修或改装。该系列坚固耐用的连接器支持快速装配,并提供绝缘型与非绝缘型以及多种套管配置。

电池接线片

闭合端连接器

闭合端连接器可将单根或多根导体端接于绝缘压接式套管内。这种端接方式可最大限度降低短路风险、增强安全性、覆盖裸露的线股、减少腐蚀暴露,并有助于防止多线应用中的意外断开。

Battery Cable Lugs

并联接合连接器

并联接合连接器可在线束内实现紧凑的分接、分支或多导线连接点,通过快速且可重复的端接连接将两根或多根平行导线接合。该系列线对线端接产品配合适当的剥线长度和压接工具使用时,可支持高效率的大批量装配。

电池接线片

无焊端子导线产品


热缩管

Molex 推出的热缩管可在导线、接合件和端子上形成热缩保护层,帮助在多种应用中改善绝缘性能、耐磨性和应力释放。这种高品质热缩管提供多种长度和颜色选择,并具备双层壁及粘合内衬壁等特性。

热缩管

线销连接器

线销连接器可通过无焊压接方式将导线端接至圆形插针式接触件,支持与插座、连接器外壳和端子板的连接。此类端接方式能提供稳定的对配、易于插入、简化维护操作,并可实现高吞吐量装配。

Battery Cable Lugs