跳至主要内容
图片

光学解决方案

光缆组件

就其本质而言,光纤既具有灵活性,又非常脆弱:它们能够帮助快速发展的行业传输海量数据,但与传统的铜芯电缆相比,光纤更容易损坏。有鉴于此,Molex 为客户提供采用专业防护技术的光缆组件产品组合,支持各种长度,均经过精密的测试。每种产品均有助于优化性能并简化安装,使系统架构师能够在高密度网络和存储应用中实现更高效的光纤布线和可重复性。

标准光学组件


光学软片回路

FlexPlane 光学软片回路能够在柔性基板上实现多种高密度布线,而布线带解决方案 (Routed Ribbon Solution) 则具有电缆管理功能,能够缓解薄型网络接口卡 (NIC)、交换机结构模块、复杂混洗和背板应用所面临的气流挑战。

光学软片回路

标准光学组件

作为先进光纤组件的领先供应商,Molex 提供广泛的光缆组件解决方案。其产品包括各种电缆组件、适配器和插座,具有多种光纤配置,适用于各种高密度和高性能应用。

标准光学组件

QSFP-DD 16 芯电缆

QSFP-DD 16F MTP 电缆组件旨在发挥针对未来数据中心、网络和多种收发器应用量身定制的 16 芯高速功能。这些电缆组件配备有跳线和分支,让 16F 系统能够实现 400G、800G 甚至 1TB+ 的数据传输率。

QSFP-DD 16 芯电缆

MMC 电缆组件和适配器

MMC 电缆组件可提供高密度、超小型 (VSFF) 连接解决方案,能够最大限度地增加有限空间内的布线端口密度、容量并提升性能。这些电缆采用 16 芯或 24 芯光纤,支持高带宽应用。

MMC 连接器和组件

光学收发器

支持全球数据网络的下一代光学互连产品
光学收发器

OptoTrunk 电缆

随着 AI 驱动的带宽需求持续增长,数据中心需要在更小空间内实现更高传输容量。节省空间的 OptoTrunk 电缆通过采用高密度连接器将多根电缆合并为一根,既减少维护需求和系统停机时间,又支持容量扩展并提升性能。

144F OptoTrunk 电缆

后期绑定光纤跳接线

后期绑定光纤跳接线专为数据中心系统安装的最终阶段设计,完美适配机架间及架顶式的光纤互连需求。凭借高密度连接器、即用型电缆长度和行业标准颜色编码,这些电缆能加速 AI 集群与高性能数据中心的容量提升,并简化升级。

MMC 光纤跳接线

专业和定制光学组件


定制 POF 电缆

完全可定制的塑料光纤 (POF) 组件和线束是一种坚固耐用、经济高效的解决方案,为许多工业、医疗、交通、可再生能源、智能电网和消费者应用中的光纤布线提供极高的灵活性。

定制 POF 电缆

LumaLink 光学跟踪电缆

LumaLink 光学跟踪电缆组件配备高密度 MPO 连接器,可对整个电缆进行全面照明,并可提供对起点和终点、空闲存储位置和布线的 100% 视觉识别,方便进行高级电缆管理。

LumaLink 光学跟踪电缆

光纤到塔架混合电缆

电信公司可采用光纤到天线跳线电缆与混合主干电缆(集电力与数据传输于单根电缆)来简化塔架部署。这些定制的预端接电缆既能减少安装时间和电缆杂乱,又能确保严苛户外条件下的理想网络性能。

混合主干电缆和光纤到天线跳线电缆。