光网络架构师需要可扩展的东西向带宽解决方案,即使不进行频繁的重新设计也能支持 AI 训练和推理,并在网络速度提升和端口数量增加的情况下,最大限度降低功耗和热负载。包含不必要光-电-光 (OEO) 转换的设计往往会增加成本和复杂性,导致难以满足长距离传输下严格的光链路预算要求。此外,还必须能够快速重新配置,以满足作业调度、隔离或维护需求,且无需手动重新布线或造成中断;设计时应着眼于提高可用性、可维护性以及部署所需的供应链保障能力。
光电路交换机 (OCS) 利用微机电系统 (MEMS) 反射镜建立直接光学路径,从而避免能效低下的 OEO 转换,并能降低数据路径上的功耗和热负载。借助软件控制的连接,OCS 可以快速重新配置,使网络架构适应不断变化的流量模式和作业调度,而无需人工重新布线。在高可用性环境中,跨多个驱动器的分布式控制有助于限制组件事件的影响,并支持大规模可维护性。
Molex 的高基数 OCS 平台支持多达 544×544 个端口,并计划未来支持超过 1,000 个端口,以便随着工作负载的演进,通过可借助软件重新配置的连接,减少交换机层级和跳数。低插入损耗在减少放大器和再生器数量的同时,还可延长光传输距离,从而简化光功率的预算制定过程。凭借更高的可维护性和更小的故障影响范围,十六张热插拔 MEMS 驱动卡有助于限制现场服务期间的影响,从而缩短停机时间。基于 SONiC 的 OCS 网络操作系统可帮助运营商集成管理工具,并自动重新校准反射镜,从而节省时间和成本。凭借成熟的大规模制造工艺以及支持大规模部署的强大全球供应链能力,Molex OCS 平台成为光网络架构师的理想解决方案。