| 套管类型 | 端口配置(MT 套管) | 光纤数量(MT 套管) | 光纤模式 |
|---|---|---|---|
| MT 或 VersaBeam MT | 1x2、1x4、1x6、1x8 | 每个套管 8、12、24 或 36 根光纤 | 单模、多模 |
特性和优点
AI 驱动的带宽需求不断增长,要求数据中心开发高速、可扩展且多功能的系统架构。为满足这些速度要求并将信号从电路板上引出,采用直连芯片连接的共封装光学解决方案正变得越来越普及。
数据中心需要模块化且可扩展的光纤互连解决方案,以应对快速演进的需求。这些连接必须具备足够的可靠性,从而在产品生命周期内有效减少系统停机时间,同时必须足够紧凑,以便能够集成到空间受限的架构中。
VFI 光学背板系统可提供灵活、模块化且紧凑的光学互连解决方案,它采用行业标准的套管和坚固耐用的外形设计,支持高速、可扩展的数据传输。该系统与现有基于 MT 套管的系统具备即插即用兼容性,可简化系统集成,最大限度缩短重新设计时间,并加速产品上市。VFI 系统设计便于轻松从铜互连进行转换,支持共封装光学部署,并可简化 AI 驱动的系统升级,而无需重新设计整个架构。
热门问题选集
什么是通用格式互连 (VFI) 光学背板连接器和适配器?
通用格式互连 (VFI) 光学背板连接器和适配器是模块化、即插即用的高速光学连接器,采用行业标准接口和稳固的盲插机械设计,可简化集成并确保可靠性。VFI 系统支持可扩展的系统增长,能降低集成复杂性,并确保下一代数据中心和计算架构的强大信号完整性。
VFI 光学背板系统与竞品有何不同?
VFI 系统采用盲插设计,无需额外的对配力即可快速轻松地进行安装。这能减少系统停机时间,并简化维护和升级。
VFI 光学背板连接器和适配器如何为制造商创造价值?
VFI 系统可实现更快、更简便、更具成本效益的转换,进而提供可扩展性和灵活性。使用同一连接器时,能够通过更换套管来改变光纤数量,无需特殊工具即可实现容量升级。这有助于数据中心在尽可能减少架构变更的前提下,满足不断变化的需求。
VFI 光学背板系统如何成为共封装光学 (CPO) 解决方案的构建模块?
VFI 光学背板系统能为 CPO 系统中的 AI 服务器和交换机提供高效的可扩展连接。