跳至主要内容

线对板

CLIK-Mate 连接器

CLIK-Mate 连接器十分适合需要节省空间的可靠解决方案的高要求应用,可为具有挑战性的系统提供紧凑、高密度且耐用的连接。该系列连接器可以定制,可降低装配复杂性,并提供出色的对配精度。

间距 电流 电路数 电压
1.25、1.50 和 2.00mm 最高 4.0A 2 至 34 最高 250V

连接器插头

CLIK-Mate 插座

连接器外壳

CLIK-Mate 外壳

压接端子

CLIK-Mate 压接端子

电缆组件

CLIK-Mate 电缆组件

特性和优点


操作人员在确保连接器准确牢固对配时,尤其是在盲插操作中,常常面临挑战。插入力过大和无法确认连接器对配状态,经常导致装配过程延迟并引发错误。为了避免代价高昂的返工或连接故障,我们必须确保对配稳固可靠,同时缩短装配时间。

稳固的连接需要可靠的锁定机制,确保连接器一旦插上就不会松脱。即使看不见,通过清晰的“咔哒”声也能确认连接器已正确接合。此外,低插入力连接器有助于避免延迟和充分减少错误,节省操作人员的时间。

Molex CLIK-Mate 连接器具有低插入力和集成锁紧机制,可以减轻操作人员的体力负担,缩短装配时间并降低连接器损坏的风险。清晰可辨的“咔嗒”声反馈确认对配成功,无需视觉验证,从而减少连接错误。CLIK-Mate 连接器设计安全可靠,增强了组装产品的耐用性和可靠性,使操作人员的对配过程更加轻松快捷。

适用于恶劣环境的稳固连接

CLIK-Mate 连接器采用内部压力锁紧和独特的音叉端子设计,可确保电气连接牢固、耐用且可靠。该系列连接器符合汽车行业针对震动及机械冲击的 USCAR V2 标准,能够在恶劣环境中保持稳定连接,并简化维护。

CLIK-Mate header and terminals.

简化的高效连接器设计

CLIK-Mate 连接器具有低插入力和锁紧机构,在装配过程中可助力实现高效稳固的对配。这样将减少组装时间并降低连接错误的风险。即使操作人员看不到连接器,清晰的“咔哒”声也能确保连接器正确插配。

Three CLIK-Mate connectors in various circuit sizes.

多种选项,增强设计灵活性

凭借其多种多样的特性和配置,CLIK-Mate 连接器可提供出色的设计灵活性,非常适合多种应用需求。该系列连接器有多种间距选项、电路规格和电镀类型,提供多种安装和方向样式,可无缝集成到各种 PCB 布局中。

Two CLIK-Mate connectors in vertical and right-angle orientations.

避免端子屈曲,确保接触稳固
独特的音叉端子设计可降低接触电阻,并通过两点接触确保高接触可靠性。

支持定制,优化性能
提供多种电镀选项,可满足特定的性能、耐用性和/或成本要求,从而减少设计限制。

提供设计灵活性
提供多种安装方式、颜色、方向和排数规格,支持多种设计配置选项,可有效应对设计限制。

对配稳固,插入力低,可实现卓越的可靠性
内部压力锁紧可防止连接器因震动或冲击而断开连接,且锁定到位时会发出清晰的“咔嗒”声,确保锁紧。

直接式替换,加快上市时间
工程师可以避免耗时且昂贵的重新设计/布局变更,因为组件可以直接纳入现有的印刷线路板占用空间。

数据报表和指南


特色视频


CLIK-Mate 线对板连接器

CLIK-Mate 连接器针对要求严苛的应用进行了优化,可在狭小空间内提供稳固可靠的线对板连接。该系列紧凑型连接器可提供强大的锁紧机构、高密度设计灵活性和成熟可靠的性能。

CLIK-Mate 1.50mm 间距线对板连接器

对于需要在紧凑的电子系统中实现高密度、可靠信号连接的工程师,Molex CLIK-Mate 连接器能提供稳固、节省空间的连接解决方案,实现卓越性能。不同于专为轻型应用设计的其他信号连接器,CLIK-Mate 连接器提供压力锁紧机构、清晰可辨的对配“咔嗒”声和创新的音叉设计,可确保稳固的抗震动连接,非常适合要求苛刻的应用。小型化、可靠性和可配置性相结合,使工程师能够设计出紧凑、轻便的系统,满足其特定信号需求,克服空间限制和机械应力挑战。

按行业划分的应用


搅拌机
咖啡壶
打印机和复印机
冰箱
缝纫机
真空吸尘器

两轮、三轮和电动自行车
控制模块
电气化:OBC、DCDC、PDU、BMS 设备
座舱内应用
照明和灯具
转向控制系统和传感器
远程信息处理技术
区域架构

空调设备

工业机器人
逆变器
机器制造商
配电系统

服务器
交换机

冷却和热管理系统
开放式计算项目

服务器和交换机

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

案例研究

稳固、精确的连接解决方案推动无缝 3D 打印创新

了解 Prusa Research 如何借助 CLIK-Mate 连接器,来简化预装和 DIY 3D 打印机套件的装配,提高可靠性。这些多功能连接器支持免工具稳固安装和无缝升级,全面优化各层级打印机的构建质量。

热门问题选集


什么是 CLIK-Mate 连接器?

CLIK-Mate 连接器是先进的线对板连接器,专为需要可靠耐用的连接,同时需要保持紧凑外形的应用而设计。该系列连接器会发出清晰的“咔哒”声,以确保牢固对配。

是什么使 CLIK-Mate 连接器稳固可靠?

CLIK-Mate 连接器具有内部压力锁紧,可提供牢固的抗震动连接。结合独特的音叉端子设计,该系列连接器可确保低插入力、长期可靠的稳固电气接触。

CLIK-Mate 产品是否通过汽车标准认证?

CLIK-Mate 1.50mm 间距连接器通过了 USCAR2 V2 的抗震动及机械冲击认证,在严苛的汽车运行环境中同样表现出色。

CLIK-Mate 连接器提供哪些间距尺寸?

CLIK-Mate 连接器有多种间距尺寸:1.25、1.50 和 2.00mm。

有哪些电镀和材料选项可供选择?

CLIK-Mate 端子通常采用镀锡工艺以节省成本,可以选择镀金工艺以进一步延长耐用性。镀金型号有三种镀层厚度:0.10、0.38 和 0.76µm,适用于 1.50mm 间距连接器。外壳采用 UL94 V-0 级阻燃材料。

CLIK-Mate 连接器易于组装吗?

是的,它们具有低插入力端子和压力锁紧机构,方便装配,并提供“咔哒”声反馈,助力操作人员轻松确认正确对配。