跳至主要内容
Molex HSAutoLink 汽车连接器系列。

汽车连接器

汽车连接器必须具备坚固可靠的性能,同时能够在紧凑的汽车空间内承受极端温度、持续震动、恶劣天气,并满足日益严苛的功率和数据传输速度要求。Molex 全面的汽车连接产品组合涵盖汽车级连接器、电缆组件和互连系统,专为信息娱乐、ADAS、远程信息处理和动力系统应用中的电源、高速数据传输和信号完整性而设计。该产品组合积极助力下一代出行变革,尤其面向电动汽车、自动驾驶系统、高速车载通信和车辆传感等领域。

产品


汽车密封式印刷线路板/电线连接器

丰富的高性能、精密设计的汽车 PCB 和导线连接器系列(如 MX150、DuraClik 和 CLIK-Mate 系列)经过精心设计,能应对严苛条件,支持电气化、LiDAR 和区域架构等现代汽车技术发展。每款解决方案均具备独特的技术优势,涵盖节省空间的高密度设计、坚固的环境密封,以及高达 28Gbps 的高速数据传输能力。

汽车制造厂的工人正在安装线束。

高速运输网络

我们的解决方案专为电子系统而设计,是一款更安全的自动驾驶移动解决方案。我们想要打造一个零事故、零伤亡、更少人为错误的未来,帮助人们改善生活。
一位女士在汽车里使用笔记本电脑。

eHV 高电压汽车连接器

eHV60 连接器提供直接式替代方案,可与当前行业标准 3 类辅助接口互配,适用于高电压/中电流应用,封装小巧性能更高。IP6K9K 等级密封、EMI 屏蔽设计符合严格的 USCAR2 和 LV215 标准,可加速测试和验证周期。

对配 eHV60 高电压汽车连接器和垂直插座头

汽车微型板对板连接器

Molex 凭借数十年在汽车和消费类微互连系统领域的经验,推出先进的汽车微型 FPC 对板和板对板连接器,这些连接器经过精心设计,能满足电动汽车电池系统、区域架构及 ADAS/AD 应用中的高功率、高电流和高速数据传输需求。产品组合包括 DriveAngle、Float Stack 和 ZN Stack 等浮动式连接器,可适应机械公差并吸收震动,同时提供轻量化选项及兼容 SMT 取放工艺的解决方案,帮助优化 PCB 空间并提升制造效率。

停在电动汽车充电站的汽车。

Percept 加速度计传感器

Percept 加速度计传感器紧凑小巧且经过重量优化,能够精准监测震动与运动,提升性能并简化系统集成,从而改善道路降噪 (RNC) 以满足电动汽车更安静的动力系统要求,并提升对 ADAS 及自动驾驶功能的响应速度。

Molex Percept 加速度计传感器。

高速 FAKRA-Mini 互连系统

高速 FAKRA-Mini (HFM) 连接器专为汽车行业的可靠数据传输而设计。它们紧凑、轻巧且具有多种功能,支持速度高达 28Gbps、频率高达 20 GHz 的数据密集型应用。探索实现无缝连接的高级解决方案。

汽车摄像头连接器和后壳

在高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶技术广泛应用的背景下,我们的汽车摄像头连接器凭借出色的品质与稳定的性能,为高性能 ADAS 摄像头提供可靠支持。这些组件兼容 FAKRA、HFM 及 Mate-AX 等多种接口标准,可实现无缝集成与稳定的数据传输,充分满足复杂车载摄像头系统的严苛需求。

汽车摄像头连接器

车载天线

Molex 的天线产品采用行业领先的射频专长开发,确保了可靠连接性。Molex 专门从事定制 OEM 天线相关的工作,通过提供各种单频段和多频段天线来精确匹配客户需求。为了满足互联汽车日益增长的需求,Molex 开发了智能天线解决方案。

互联自动驾驶汽车的概念示意图。

汽车无线充电模块

随着对更快无线充电的需求的增长,架构正朝着 Qi2 磁性设计转型。充电模块必须在狭小的中控台空间内,满足对准灵敏度、热极限以及抗 EMI 准则等方面的严格要求。Molex 的无线充电解决方案可优化磁性对准、EMI 滤波和热管理性能,从而在实际工况中可靠地处理更高功率。

汽车控制台上的手机正通过无线方式充电。

汽车 USB 电力传输模块

专为全球 OEM 打造的大功率汽车 USB 电力传输模块。探索可扩展的 45W 至 180W 解决方案,配备智能负载管理、热优化及汽车网络集成功能,适用于下一代座舱电源架构。
用于设备充电的车载 USB 集线器。

Volfinity 电芯接触系统

Volfinity 电芯接触系统提供可靠且易于实施的接口解决方案,可将电芯连接到电动汽车电池模块中的控制板,无需菊花链式电线。
Volfinity 电芯接触系统。

汽车灯泡插座

Molex 提供坚固可靠的汽车连接器,适用于电动汽车、车载通信、乘客安全、车辆传感和自动驾驶领域。探索功能更强、数据传输速率更快的前瞻性汽车连接器。
Molex PT 汽车灯泡插座。