| 连接器类型 | 光纤数量 | 光纤类型 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| MTP、MPO | 8、12、16、24、32、48、72、144、288 | 多模、低损耗、单模 | -5 至 +70°C |
特性和优点
数据中心需要增加其容量以满足 AI 发展的需求,但又不得不在有限的空间内增加功能。为此,设计人员不断寻找灵活、模块化且易于安装的高性能互连解决方案。这些解决方案必须配备可靠耐用的组件,以提供始终一致的性能,简化安装,并最大程度减少维护和系统停机时间。
通过使用可靠的高密度连接器,数据中心无需额外的空间即可增加带宽容量,从而实现经济高效的容量升级。使用标准化连接器和柔性电缆可简化系统设计、简化安装和维护工作,并有助于缩短升级时间。
MPO 电缆组件和适配器提供高密度连接,可最大限度地提高机架单元的带宽。这些产品使用圆形电缆来优化布线灵活性,使用行业标准的 MPO 连接器来简化系统设计。Molex 莫仕 MPO 电缆的主要特点还包括结构坚固,可确保可靠性能,采用颜色编码和键控,可简化安装,以及将多根光纤整合到一个连接器中,可帮助简化架构。
热门问题选集
MTP 或 MPO 连接器提供哪些类型的分支电缆?
Molex 莫仕的标准产品提供 MTP 到 LC 双工、MPO 到 MDC、MPO 到 SN 和 MPO 到 MMC 分支。他连接器类型的分支可作为定制解决方案提供。EMI 屏蔽适配器还可提供 MTP 或 MPO 到 MT 以及 MTP 或 MPO 到 HBMT 配置。
提供哪些类型的主干电缆?
MPO 主干光缆提供 72、144 和 288 芯光纤配置。
A 型和 B 型电缆是否可用?
是的,MPO 电缆组件既有两种配置,也有公端和母端。
什么是 MPO 电缆?
MPO 电缆组件使用高密度 MPO 或 MTP 连接器,在单个连接器外壳内通过高光纤计数,在设备内部或设备之间提供高密度光纤连接。
为什么要选择 MPO 电缆用于高密度网络?
MPO 连接器的设计将多达 48 根光纤集成到一个连接器外壳中,为空间受限的应用提供高光纤密度,并通过减少所需的连接器数量来简化系统架构。