| 电流 | 电压 | 电路数 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 高达 2.0A | 100V | 2 至 50 | -40°C 至 +105°C |
特性和优点
工程师面临着日益严苛的安全性、可靠性和法规要求,同时还要应对电气危害、机械故障和现场退货等风险。在汽车、机器人及其他高震动应用中,产品必须具备出色的耐用性,以防可靠性受损。设计人员还需要灵活的互连系统解决方案,能够支持不同的电路数、空间限制和应用需求,同时简化制造和装配流程。
符合法规要求并最大限度降低电气风险的连接器系统,既能增强安全性,也能改善制造工艺。就耐用性能而言,具备抗冲击、抗震动和耐热性的连接器可确保在严苛工作环境中实现稳固、可靠的连接。灵活、节省空间的设计对于紧凑型系统以及简化制造流程而言至关重要,可减少装配时间和成本高昂的返工。
通过 UL/CSA 认证的 Pico-Clasp 连接器可帮助设计人员满足安全要求,同时降低电气和机械故障风险。该系列连接器通过了 USCAR V1 级和耐热 T2 认证,可在严苛、对震动敏感的应用中提供经验证的可靠性。单排(2 至 15 个电路)和双排(20 至 50 个电路)配置,支持表面贴装 (SMT) 并兼容取放,可实现设计灵活性,支持高密度 PCB 布局和高效的自动化装配。
特色视频
热门问题选集
什么是 Pico-Clasp 连接器?
Pico-Clasp 连接器是紧凑型 1.00mm 间距线对板互连系统解决方案,可为空间有限的应用提供高可靠性。该系列连接器提供多种对配方式、方向和电镀选项,以支持多样化的设计要求。
Pico-Clasp 连接器如何确保稳固可靠的对配?
该系列连接器即使在最小的电路规格上也采用外部压力锁紧系统,并配备易于操作的锁拴功能。这可确保在易受震动或冲击影响的环境下,依然能够实现稳固的对配、强大的保持力以及稳定的电气性能。
Pico-Clasp 连接器适用于哪些应用?
Pico-Clasp 连接器适用的应用场景广泛。单排型号(2 至 15 个电路)广泛应用于汽车、可穿戴设备和消费类电子产品,而双排型号(20 至 50 个电路)则支持数据服务器和 AI 系统的高密度连接。
Pico-Clasp 连接器兼容哪些线径规格和端接选项?
Pico-Clasp 连接器支持 32 至 28 AWG 线径规格,并针对信号和低功耗电路进行了优化。双接触点可保持稳固可靠的电气性能。