行业与应用
特性和优点
随着高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和信息娱乐选项的激增,汽车行业的车载设备数量和复杂性迅速增加,包括摄像头、高分辨率显示器和传感器在内的系统需要可靠、高性能的连接,同时能适应紧凑的空间。
HSAutoLink 系统可为各种应用提供高速数据连接。数据速率高达 40Gbps(适用于 HSAutoLink C)或 13.5Gbps(适用于 HSAutoLink II),支持 LVDS、USB 2.0 和 3.0、DisplayPort 和 FDP-Link4 等协议。符合 USCAR 标准的汽车级连接器经过加固处理,可在恶劣环境中可靠运行,具有密封和非密封选项以及屏蔽功能,可防止电磁干扰 (EMI)。
HSAutoLink 系统还支持简化的设计和装配流程,提供可简化原型设计、测试和验证的现成电缆组件,以及可加快组装操作并提高可靠性的多种键控选项和压力锁紧。多种 HSAutoLink 解决方案可满足各种要求,包括 USB Type C 接口和混合连接器。
护盖和锁拴标准:
连接器坚固耐用,符合 USCAR 要求
使用标准 Molex 莫仕汽车和 USB 连接器元件:
提供简单易用的装配流程
灵活、可扩展的产品系列,数据速率高达 5 Gbps。
有 6 和 12 电路可供选择:
可实现组合链接
全长度电缆屏蔽:
更优越的信号性能和更少的电磁干扰 (EMI)
系统采用久经验证的 Molex 莫仕 LFH 端子接口,专为需要高可靠性和高速信号性能的高密度引脚信号应用而设计:
实现差分信号高带宽,使用寿命更长,接触电阻稳定
插头设计有完整的防护屏蔽罩。直角插座头后侧(焊接面)特有封闭屏蔽:
提供稳定性并保证信号完整性
现成可用的接头和电缆组件
即用型 HSAutoLink 和 HSAutoLink II 组件可确保快速轻松的部署,从而缩短交付周期。
简化集成以加快设计工作
满足行业要求且现成可用的标准化产品有助于简化不同平台的设计集成过程。
支持高速数据传输协议
HSAutoLink 连接器系统包含支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.2 Gen 2x2、LVDS、FDP-Link4 和 DisplayPort 协议的解决方案,适用于各种高性能应用。
数据报表和指南
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
HSAutoLink 连接器适用于哪些应用?
HSAutoLink 连接器主要用于汽车应用,如信息娱乐系统、远程信息处理、车载摄像头和数字高分辨率显示器,可支持高速数据传输和稳固的连接。
HSAutoLink 连接器支持的数据速度是多少?
HSAutoLink 连接器产品系列包含支持各种要求的选项。HSAutoLink C 连接器支持高达 40Gbps 的数据传输率,HSAutoLink II 连接器支持高达 13.5Gbps 的数据传输率,HSAutoLink 连接器支持高达 2Gbps 的数据传输率。HSAutoLink 解决方案可支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.2 Gen 2x2、LVDS 和 DisplayPort 等协议,是带宽密集型应用的理想选择。
HSAutoLink 连接器是否符合汽车标准?
是的,HSAutoLink 连接器符合 USCAR-30,因此符合汽车行业严格的性能和可靠性标准。
现成的电缆组件具有哪些优势?
现成的电缆组件提供立即可用,可缩短交付周期并简化集成过程。它们采用标准化设计,可简化各种应用的部署。
HSAutoLink 连接器具有哪些装配优势?
HSAutoLink 连接器采用标准的 Molex 莫仕汽车和 USB 连接器组件,易于使用、组装简便,可减少安装时间和安装复杂性。