随着高性能计算进入新时代,服务器面临着诸多设计挑战。随着工作负载的增大,设计工程师需要能够扩展和定制以适应特定任务的服务器,并且占用空间较小。在确保有效热管理的同时,最大限度地减少延迟和最大化带宽对于处理要求苛刻的 AI 和云应用至关重要。为了灵活升级,设计必须能够与现有基础设施互操作和兼容,并支持各种硬件和软件。认识到这些需求后,模块化数据系统的设计人员一直在寻找更简便的方法来升级机架服务器,而无需进行大规模改造。更快的网络接口、高速互连和低延迟内存技术可以提升处理计算密集型应用的能力。遵守行业标准有助于确保与现有硬件的兼容性,而灵活的设计则允许更轻松地实施先进的液冷或优化气流技术,以更好地散热。
作为开放计算项目 (OCP) 定义的模块化系统的主要创新者,Molex 提供可插拔外形规格,拥有业界领先的端口和带宽密度,以及全屏蔽设计。机架服务器连接器专为过去和未来的 PCIe 世代设计,确保与现有系统的可靠互操作性,并提供诸如下拉式散热片和浮动底座设计等选项,以实现有效的散热。Molex 通过一系列创新的高密度、紧凑型机架服务器连接解决方案,解决了服务器设计的复杂性,简化了扩展。