| 间距 | 电路数 | 电流 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 2.00 至 7.50mm | 1 至 72 | 高达 94.0A | 600V AC/250V DC |
特性和优点
工程师在寻找既有现货供应,又能灵活配置以满足特定电源和信号需求的连接器时,往往面临挑战。空间和预算限制进一步缩小了设计人员采购高电流电源连接器时的选择余地,尤其当他们不得不为多余的触点或工具支付额外费用时。此外,在两块电路板之间传输电源和信号需要使用多个连接器,这将增加成本和复杂性。
EXTreme Ten60 电源连接器提供标准的模块化组件,既能满足电源需求,又能最大限度地减少 PCB 空间占用。该系列连接器具备充分的设计灵活性,能够满足多种电源和信号要求,适应各种安装方向及应用场景,且无需支付工具费用。借助 EXTreme Ten60 平行板连接器选项,设计人员能使用单个连接器实现平行电路板间的电源和信号连接,从而大幅缩小占用空间并显著降低成本。该混合型平行板连接器选项还能增强设计灵活性,提升 EXTreme Power 系列产品的模块化特性。
资源
热门问题选集
什么是 EXTreme Ten60 电源连接器?
EXTreme Ten60 电源连接器是大功率、高密度互连解决方案,专为需要高效配电和可靠高电流性能的应用而设计。该系列连接器专为背板、中间板和板对板架构设计,能提供可扩展的电力传输、多种间距选项和灵活的电路配置,以支持大功率系统的多种需求。EXTreme Ten60 连接器具有盲插功能、电源和信号混合平行板配置等特性,可为大功率应用提供紧凑的模块化解决方案。
通常需要多长时间才能收到应用配置的 3D 模型、图纸和样品?
为支持快速原型设计需求,Molex 提供可契合进度需求的配置器。我们通常需要一个工作日完成模型制作,一个工作日完成图纸绘制,约两周时间完成原型制作,具体取决于组件的供应情况。
什么情况下应选择分流电源刀片而不是标准刀片?
在 EXTreme Ten60 连接器系统中,标准刀片提供 95.0A 的载流能力,间距为 5.50mm 和 7.50mm。分体式电源选项提供两种规格:3.50mm 间距下每侧 30.0A 电流,或 6.00mm 间距下 60.0A 电流。分流电源刀片提供了在更狭小的空间内承载更高 +/- 电流的能力。
这些连接器可承受多少次插拔?
EXTreme Ten60 连接器的额定插拔次数为 200 次。在某些应用中,该系列连接器的使用次数已成功超出额定插拔次数。
什么是聚集性/错位?
EXTreme Ten60 连接器侧边导向装置在 X 和 Y 方向上提供 1.80mm 的错位聚集性。顶部导向装置在 X 和 Y 方向上提供 2.40mm 的错位聚集性。
该系列连接器通过了哪些认证?
EXTreme Ten60 连接器经认证符合 CSA 标准 C22.2 编号 182.3-M1987 和 UL 1977(UL 文件号 E29179)。
提供哪些刀片长度和信号引脚长度选项? 它们是否可以用于 FMLB 和浪涌连接?
EXTreme Ten60 连接器提供 8.00mm、10.00mm 和 12.00mm 三种长度的插头刀片。连接器的高密度信号端子提供三种插头连接长度选项(6.54mm、7.54mm 和 8.54mm)。这些信号引脚可用于 FMLB 配置。联系 Molex,了解针对哪一行您需要什么样的配置。是的,该系列连接器可用于 FMLB 和浪涌连接。
EXTreme Ten60 平行板连接器的堆叠高度是多少?
EXTreme Ten60 平行板连接器提供 21.00mm 的堆叠高度,为板对板应用提供稳健可靠的间距解决方案。
EXTreme Ten60 平行板连接器能否同时支持电源和信号?
可以,EXTreme Ten60 的平行板选项提供混合连接器解决方案,这意味着它专门设计用于在同一互连系统中传输电源和信号,此外也可以仅传输电源和/或信号。这样可以简化电路板布局并减少连接器数量。
EXTreme Ten60 平行板连接器的目标应用是什么?
EXTreme Ten60 平行板连接器专为并行板对板连接而设计,适用于设计工程师需要在电路板之间传输电源、信号或两者组合的众多行业和应用。该系列连接器具有多功能性,因此非常适合需要高密度、高性能和高效配电的系统。
Molex 是否提供其他导向装置长度或 PCB 连接选项?
EXTreme Ten60 连接器可提供 29.00mm 和 32.00mm 的侧边导向装置和顶部导向装置选项。该系列连接器还可以根据需要提供螺纹连接选项,以实现更好的 PCB 保持力。