| 电路数: | 数据传输率: | 间距: |
|---|---|---|
| 56 - 280 | 32 Gbps NRZ (目标是 56 Gbps) | 0.60 毫米 |
产品亮点
特性和优点
总览
客户总希望以最优价格获得连接器解决方案。一种方法是尽可能跨多个应用使用一种连接器解决方案,进行大批量采购。Sliver 侧边卡连接器是一种可跨多个平台使用的连接器解决方案。Sliver 适用于内存/存储、附件卡和正交直连配置。
由于性能、可用性以及客户和连接器供应商之间的合作已知,数据中心架构越来越受行业标准约束。客户可能会根据行业标准 (SFF-TA-1002) 而不是“Sliver”选择连接器 Sliver 侧边卡连接器获得了 SFF、JEDEC、Gen-Z 联盟和 OCP 的认可。
数据中心行业正朝着更小间距发展,以节省板空间。Sliver 侧边卡连接器的间距是 0.60mm,与传统 0.80mm 间距解决方案相比,可节省 30% 的空间。
随着芯片速度的提高,客户越来越关注可提供最优信号完整性的解决方案。Sliver 侧边卡连接器是一种高速解决方案,可提供 32 Gbps 的 SI 传输速度,目标是达到 56 Gbps。