随着各行各业对功率需求的不断增长,在日益紧凑的空间内传输更高电流,同时又不影响性能已成为愈发普遍的挑战。设计工程师必须在高负载和持续负载下管理散热、电气噪声和热点问题,同时在更加复杂的系统架构中保持可靠性、安全性和运行效率。此外,设计人员还需要可扩展的电源结构,以便从原型设计顺利过渡到量产,而无需重新设计。
要克服这些挑战,需要经过精心设计的电源路径,在提升电气性能的同时,有效满足多种应用场景的热管理需求。采用可量产设计的定制紧凑型解决方案,有助于避免代价高昂的重新设计,加快产品上市速度,同时支持复杂系统实现简化的可扩展性。
Molex 母排完全可定制且可扩展,能满足不同应用的特定电气、机械和热管理要求,包括 OCP ORv3 和液冷数据中心的需求。该系列母排架构可降低电阻和阻抗,同时增加表面积以改善散热,从而提高效率并延长系统使用寿命。Molex 母排提供紧凑的叠层多层组件、柔性编织设计以及混合母排等多种样式,能够支持广泛的功率密度和布局。该系列产品支持可扩展且适用于量产的设计,可实现高效的系统集成。