| 电路数 | 间距 | 数据传输率 |
|---|---|---|
| 38 至 148 | 0.60 毫米 | 16Gbps,高达 64Gbps |
特性和优点
在要求紧凑小巧的市场背景下,工程师寻求以节省空间的设计实现高速数据传输要求。MCIO 连接器和电缆组件外形小巧,可节省空间,为空间有限的应用提供更大的设计灵活性。其主要特性包括具有多种 PEG 长度和引脚分配选项的垂直和直角连接器,以及采用各种插头设计的电缆,支持松散对或排线。
MCIO 产品提供高达 64Gbps 的数据传输率,符合 PCIe 第 6 代规范。这些机械连接器坚固耐用,可保护连接器插针,并确保在组装过程中正确对齐,以实现一致的信号完整性。
在客户面临多种设计挑战的背景下,Molex 莫仕提供具有高性能和可靠性的创新解决方案。MCIO 连接器和电缆组件符合 PCIe 标准,坚固耐用且具有多种功能,可提高空间有限的应用中的整体设计灵活性和效率。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。