| 应用: | 电流: | 工作温度: |
|---|---|---|
| TOR 到服务器互连 | 0.5A | -40 至 +85°C |
产品亮点
特性和优点
总览
为了跟上不断变化的带宽需求,新的高端交换机芯片提供多达 256 个通道,这些通道在 TOR(架顶式)交换机上利用 QSFP-DD 互连。这也会导致服务器需要更多的通道连接。SFP-DD 模块系统在服务器上提供聚焦双通道互连,适合更高的通道计数 QSFP-DD TOR 接口,使网络和服务器设备能够充分利用其高密度。它还支持更密集应用中的分支电缆。
当今市场上没有常见的双通道可插拔 I/O 解决方案。SFP-DD 互连是由 MSA 小组开发的标准化系统,旨在应对实现双密度接口的技术挑战,同时确保不同制造商生产的模块组件产品的机械互操作性。
当前 SFP 外形规格的热管理仅限于产生 1.5 W 的连接器。因此,热量成为产生 3.5 W 的连接器的一个问题。SFP-DD 屏蔽罩采用更长的结构,从而创造更多的散热空间。这提供了有效的 3.5 W 热管理,可确保卓越的信号完整性 (SI) 性能。