跳至主要内容
图片

可插拔 IO 连接器

CDFP 连接器系统

CDFP 连接器系统提供高达 64Gbps PAM-4 的高速数据传输率,符合最高达 PCIe 第 6 代的 PCI Express (PCIe) 标准,是阻抗为 85 欧姆的 16 通道 PCIe 信号的理想之选。CDFP 连接器有助于优化空间效率,确保可靠的信号完整性,可满足数据中心升级需求及数据密集型 AI 和机器学习应用的需求。

数据传输率 标准 电路数
高达 64Gbps PAM-4;每个 16x 连接器 256Gbps PCIe 第 3、4、5 和 6 代(PCIe 第 6 代可升级至 PCIe 第 7 代) 多达 120

高速 I/O 连接器

高速 I/O 电缆组件

CDFP / zCD Cable Assembly

特性和优点


随着联网设备以及 AI 和机器学习等数据密集型应用的快速发展,电信和数据中心行业对更快速度和更大带宽的需求也不断增长。在速度提高的背景下,互连解决方案必须优化密度以限制对空间的需求,同时确保在电子噪声环境中稳定的信号完整性。

灵活、可升级的标准化解决方案,如兼容 PCIe 的连接器,可以帮助数据中心满足行业需求。专为可靠运行和简化安装而设计的稳定互连解决方案有助于减少停机时间,并确保始终一致的性能。模块化连接器可提供多功能且适应未来发展的解决方案,确保可靠耐用、具有成本效益。

CDFP 连接器系统提供高达 64Gbps 的 PAM-4 数据速度,支持 85 欧姆阻抗,适用于最高 PCIe 第 6 代的 PCIe 应用。其坚固的封装和电磁干扰 (EMI) 屏蔽可在紧凑的高密度外形尺寸中实现卓越的信号完整性和长期可靠性。它专为可扩展性和可升级性而设计,使用既定的 SFF-TA-1032 标准来简化系统设计。

下一代升级所需的高速能力

CDFP 连接器提供高达 64Gbps PAM-4 或每个 16 通道连接器高达 256Gbps 的数据传输率,可满足 PCIe 第 6 代标准。CDFP PCIe 第 6 代连接器也是 GPU 和 CPU 链路的理想选择,有助于确保 AI 系统的稳定性能。可升级到 PCIe 第 7 代,以帮助适应未来的数据中心架构。

CDFP Assembly

模块化设计,进行了灵活性优化

CDFP PCIe 第 6 代连接器符合 SFF-TA-1032 标准,是一种多功能的外部电缆系统,向后兼容 PCIe 第 5 代连接器,支持背靠背 (belly-to-belly) 应用,以简化系统设计,采用经改进的连接器和屏蔽罩,无需翻转电路板来固定螺丝。

CDFP Connector System

稳健可靠的性能

CDFP PCIe 第 6 代连接器具有卓越的屏蔽性能,可增强高速应用的信号完整性,同时具有坚固的结构,有助于确保可靠稳定的系统性能。

CDFP Cage

CDFP 连接器系统

降低高密度应用的空间需求
连接器外形紧凑,有 16 条通道,符合 SFF-TA-1032 标准。

占用面积小,可实现高密度连接
CDFP 系统的间距为 0.75 毫米,非常适合满足日益增长的带宽需求,是市场上密度最大、速度最快的 I/O 连接器之一。

减小电缆束尺寸,提高电缆灵活性
电缆组件提供 30 AWG(CDFP PCIe 第 5 代)或 29 AWG(CDFP PCIe 第 6 代)分立 Twinax 电缆。

 

提供增强的信号完整性
屏蔽罩设计采用 EMI 弹簧弹片来帮助防止信号衰减。

简化路由和系统设计
独有的占用面积可优化信号完整性性能,同时支持直背式布线,无需侧面路由即可访问内部电镀通孔 (PTH) 行,因此可提高面板边缘密度。

CDFP PCIe 第 6 代连接器

支持高达 64Gbps PAM-4,每个 16x 连接器 256Gbps 的高速数据传输速率
所提供的 CDFP 连接器选项符合 PCIe 第 6 代标准,阻抗为 85 欧姆,可升级至 PCIe 第 7 代标准。

支持灵活的系统设计
最新的 CDFP PCIe 第 6 代设计向后兼容之前的 PCIe 第 5 代产品,支持背靠背配置,提供各种电缆长度,最长达 2.0 米,并支持 4x、8x 和 16x 配置,包括电缆分叉。

按行业划分的应用


分离式网络接口卡 (NIC)
企业计算系统
架顶式 (TOR) 交换机

AI 和机器学习
CXL 2.0/3.0 交换和内存系统
高性能计算系统
JBOD 存储阵列
JBOF 存储阵列

核心交换机
路由器

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。