| 产品类别: | 间距: | 电路数: | 电流 (每触点最大电流): | 电压: | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTreme Guardian | 线对板 | 11.00 毫米 | 2 - 6 | 80.0A | 600V |
| EXTreme Guardian HD | 板对板 | 5.15 毫米,5.78 毫米 | 2 - 70 | 80.0A | 125V |
产品亮点
特性和优点
EXTreme Guardian(线对板)
外壳可接受大规格电线(高达 6 AWG):
提供强电流承载能力。
端子接口拥有 6 个独立触点:
提供冗余次级电流路径,确保性能长期稳定。
压力锁紧外壳:
插座和接头插配时确保安全固定。
发出“咔哒”声以提供连接器完全插配的反馈。
完全隔离的插座端子和插座头刀片:
防止处理和插配过程中的潜在损害。
EXTreme Guardian HD(板对板)
提供一项最大电流密度解决方案:
电流密度达每英寸 394.0A。
可配置的混合电源/信号连接器:
在薄型封装中提供高电流密度,实现灵活设计。
冗余接触设计可处理高达 125V 的电压:
为 AC 或 DC 高电压应用提供最低可行压降以及不可逆耗散功率损耗支持。
125°C 高温额定值(电源电路):
为客户的温度设计提供更大余量。
总览
客户不断要求更大的高电流密度,以满足网络和数据通信设备持续增长的电力需求。
EXTreme Guardian 电源连接器系统能够满足在紧凑的外形下实现高电流密度(每英寸长度达到 185.0A)的需求,同时提供设计灵活性、EMI/RFI 屏蔽、完整包覆成型线束和非包覆成型的标准线束组件(提供 2 到 6 个回路),采用线对板配置。
EXTreme Guardian HD 电源连接器提供可配置的混合电源/信号解决方案,在有限的占用空间内提高功率。这些板对板连接器在薄型封装中提供更大电流,以实现所需的空间节省和灵活设计。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。