| USB 标准 | 电流 | 数据传输速度 |
|---|---|---|
| 2.0、3.2 第 1 代、3.2 第 2 代、USB4 | 最高 6.0A | 最高 40Gbps |
USB 连接器类型
| USB 标准 | 电流 | 数据传输速度 |
|---|---|---|
| 2.0、3.0 | 最高 1.8A | 最高 5Gbps |
| USB 标准 | 电流 | 数据传输速度 |
|---|---|---|
| 2.0 | 最高 1.8A | 最高 480Mbps |
| USB 标准 | 电流 | 数据传输速度 |
|---|---|---|
| 2.0 | 最高 1.5A | 最高 480Mbps |
| USB 标准 | 电流 | 数据传输速度 |
|---|---|---|
| 2.0 | 最高 1.0A | 最高 480Mbps |
USB 标准、类型和速度
| USB 标准 | 连接器类型 | 最大数据传输速度 |
|---|---|---|
| USB 2.0 | USB Type-A USB Type-B USB Micro A USB Micro B USB Mini A USB Mini B USB Type-C |
480Mbps |
| USB 3.0(也称为 3.1 第 1 代) | USB Type-A USB Type-B |
4.8Gbps |
| USB 3.2 第 1 代 | USB Type-A USB Type-B USB Micro B USB Type-C |
5Gbps |
| USB 3.2 第 2 代 | USB Type-A USB Type-B USB Micro B USB Type-C |
10Gbps |
| USB 3.2 第 2x2 代 | USB Type-C | 20Gbps |
| USB4 | USB Type-C | 40Gbps |
Molex USB 连接器解决方案
随着设备外形越来越小巧紧凑,工程师在为小型化产品设计 USB 连接器时面临空间限制挑战。Molex 设计适用于紧凑型设备的连接器,并提供创新解决方案来提升小尺寸产品的性能与可靠性,有效应对这一难题,尤其有助于实现纤薄设计,同时不会牺牲功能性。
为确保设备效率,还必须平衡供电能力与数据传输能力。Molex 提供的 USB 连接器不仅支持高速数据传输,还能实现出色的电力传输,以确保各类应用的高效性能。此外,Molex 还提供混合 USB 插座和插头,可以定制,且支持 USB4、第 3 代、第 4 代、USB 3.0 和 USB 3.2 等标准。这种灵活性可帮助工程师满足现代应用的复杂设计要求。
设计能够经受重复使用和严苛环境(潮湿、灰尘等)的连接器是另一个关键问题。Molex 开发了坚固耐用的连接器,即使在具有挑战性的条件下也能保持高性能。这些连接器经过专业设计,具有耐用性和可靠性,这对于保持功能的长期稳定至关重要。
数据报表和指南
热门问题选集
USB 连接器有哪些不同类型?
USB 连接器有 USB Type-A、Type-B、Mini USB、Micro USB 和 USB Type-C 等各种类型。每种类型适用于不同的应用:Type-A(计算机和充电器);Type-B(打印机);Mini USB 和 Micro USB(旧式移动设备)。最近推出的标准 USB Type-C 采用可双面插接设计,在提升用户便利性的同时,支持先进协议的高速数据传输,并提供更高功率输出能力。
如何为设备选择合适的 USB 连接器?
在为您的应用选择合适的 USB 连接器时,需要考虑几个因素,包括设备端口类型、数据传输速度、电力传输需求以及与其他设备的兼容性。USB Type-C 连接器通常用于更现代的设备,因为该系列连接器在多功能性和性能方面更为先进,支持更快的数据传输、高功率传输及多功能用途。连接不同 USB 类型的设备时,务必使用正确的电缆或适配器。
USB 3.0、3.1、3.2 和 USB4 各版本之间有何区别?
每个版本都有不同的数据传输速度和功能:USB 3.0 最高支持 5Gbps;USB 3.1 最高支持 10Gbps;USB 3.2 双通道模式最高支持 20Gbps;USB4 最高支持 40Gbps,集成 Thunderbolt 3 技术,具有更高性能,可实现更高效的数据、视频和电力传输。