| 间距 | 电流 | 电压 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 0.60 毫米 | 每个电源引脚最大 10.5A 每个电源引脚最大 0.5A |
30V DC | -20 至 +80°C |
特性和优点
在高密度数据环境中,增速和狭窄空间的限制都是不小的挑战。Multi-Trak I/O 连接器专为此而设计,可提供既节省空间,又能提供高速数据传输功能的解决方案。这些连接器采用包含传输信号和电力功能的组合设计,增强了在有限空间内的适应性,并符合小尺寸 (SFF) TA-1033 标准。这种创新方法具有极大的灵活性,这对于管理复杂的数据基础设施至关重要。此外,Multi-Trak I/O 连接器与开放计算项目 (OCP) 数据中心模块化硬件系统 (DC-MHS) 的兼容性确保了无缝集成,并符合模块化和可扩展性的行业最佳实践。
数据报表和指南
按行业划分的应用
AI 服务器和 HPC
企业存储系统
高性能计算
PCIe
OCP DC-MHS
独立磁盘存储冗余阵列 (RAIDS)
存储控制器
存储机架
边缘计算
路由器
开关
服务器
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
Multi-Trak I/O 连接器与 Mini Cool Edge I/O 有什么区别?
Multi-Trak I/O 连接器是一种组合解决方案,将标准 MCIO 引脚和电源结合在了一起。这种组合不仅为用于小空间的紧凑型系统板设计提供了巨大优势,还能节约成本。Multi-Trak I/O 连接器的独特设计还有利于构建高度模块化和易于维修的解决方案。
Multi-Trak I/O 连接器适用于哪些应用?
Multi-Trak I/O 连接器支持数据中心广泛使用的各种应用,如 PCIe 或 OCP NIC。这些解决方案可用于 AI 服务器、超大规模数据中心、企业数据中心和计算领域。