跳至主要内容
OCP

模块化服务器架构的可扩展性和高性能

开放计算项目 (OCP) 的服务器计划旨在提高整个行业的能源和成本效率,在数据中心运营商中获得了很多关注。通过采用 DC-MHS、NIC 3.0 和 DC-SCM 等标准中定义的模块化方法,数据中心实现了更大的灵活性和对资源的控制能力,同时也扩展了其基础设施以满足严苛应用的要求,包括生成式人工智能 (AI)、流媒体服务等。

总览


在快速发展的数据中心领域,开放计算项目 (OCP) 处于设计和共享开源硬件与架构的前沿。OCP 旗下的其中一个关键子项目是数据中心 - 模块化硬件系统 (DC-MHS),它引入了从整体架构到模块化、可扩展、可插拔设计的转变,专注于通过标准化接口和外形尺寸在整个数据中心实现互操作性。

Molex莫仕是推荐的 DC-MHS 供应商,提供 OCP 指定的服务器组件,包括加速模块、系统安全和控制模块,以及 I/O 板上的网络接口卡。

  OCP DC-MHS NIC 3.0 DC-SCM
  M-XIO M-PIC M-SIF    
NearStack PCIe 连接器系统 X        
KickStart 连接器系统   X      
Micro-Fit+ 连接器   X      
Pico-Clasp 连接器   X      
Impel/Impel Plus 背板连接器     X    
QSFP-DD 连接器系统       X  
Sliver 侧边卡连接器       X X

M-XIO/PESTI


M-XIO/PESTI(模块化——扩展 I/O 连接/外围边带隧道接口)工作流有两个部分:首先,它定义了 M-XIO 源连接器的连接器、引出线和信号接口详细信息,该连接器可作为主板和主机处理器模块 (HPM) 等源与 PCIe 转接卡和背板等外围子系统之间的入口点和出口点。

其次,它定义了 PESTI 协议,该协议在 DC-MHS 中指定的多种组件之间建立了电气兼容性,用于传递状态和发现子系统。M-XIO/PESTI 使一种高效的数据和资源共享机制实现了标准化,类似于计算机系统的标准化端口和接口。

Molex莫仕 NearStack PCIe 连接器系统在 OCP 文档中被指定为支持 PCIe Gen-5 32 Gbps 数据传输率,并且符合小型 (SFF) TA 1026 要求的标准连接器。

M-PIC


M-PIC(模块化——平台基础设施连接)工作流让将 HPM 连接到平台和机箱基础设施所需的组件(包括冷却、配电和网络)实现了标准化。

M-PIC 简化了模块之间的通信,进一步提高了资源效率和管理,降低了运营成本并提高了数据中心的整体性能。

与 NearStack PCIe 直接到电缆互连一样,KickStart 连接器系统在 OCP 的 M-PIC 规范中被推荐用于线缆优化的启动外围设备连接器,并且符合 SFF TA 1036 标准。

KickStart 支持 32 Gbps NRZ 的 PCIe Gen 5 数据传输率,将低速和高速信号与电源电路组合到单个电缆组件中,以优化空间并提供灵活、标准化且易于实施的解决方案。   

OCP

M-CRPS


M-CRPS(模块化——通用冗余电源)工作流指定了内部冗余电源的要求,从而在数据中心和供应商之间实现标准化。 

通过实施公共和冗余电源设计,M-CRPS 工作流显着提高了数据中心基础设施的整体稳定性和正常运行时间,保护关键操作免受潜在干扰的影响。

Molex莫仕继续为支持 DC-MHS 的开发进行投资。很快将发布一款全新的产品,专为满足 M-CRPS 工作流的特定要求而设计。  

OCP

M-SIF


M-SIF(模块化——共享基础设施)工作流旨在提高可容纳多个可维修模块的共享基础设施外壳的互操作性,例如 HPM、数据中心存储和计算模块 (DC-SCM) 以及外围设备。 

M-SIF 具有盲插和热插拔功能,从而无需精确对齐即可顺利插入和移除这些模块。

因此,机柜仍保持运行,从而实现不间断的数据中心性能。 

Impel Enhanced 包含在开放计算项目 M-SIF 基本规范中,提供了增强型电缆和背板插座头,可插配现有的 Impel Plus 子卡,专为满足 PCIe Gen 6 通道要求而设计。

Molex莫仕 PowerPlane 母排和背板连接器提供了一种整体解决方案,以确保共享系统基础设施更好的互操作性。

NIC 和 DC-SCM


 

通过重新定义网络接口卡和 DC-SCM 的格局,OCP 为设计工程师和系统架构师提供了各种工具,用于开发强大、面向未来的数据中心解决方案。 

NIC 3.0 的推出引入了一种通用外形,适合 PCIe Gen 5 并符合 SFF-TA-1002 连接器标准,从而确保了互操作性和高性能。

同样,DC-SCM 规范采用模块化方法进行服务器管理,增强了安全性和控制功能。这种模块化有助于实现统一管理框架,可以简化跨平台集成,并改善用户体验和开发工作流程。

其他资源


建造下一代超大型数据中心

下一代超大型数据中心将使用 OCP 指导原则(例如 DC-MHS 中定义的指导原则)打造。了解 Molex莫仕如何为系统架构师提供工程专长和创新互连解决方案(例如我们的 NearStack PCIe 连接器系统),以扩大规模和向外扩展这些扩张设施。

Molex莫仕 DC-MHS 解决方案

AI、机器学习 (ML) 和高性能计算 (HPC) 的发展增加了数据中心的繁重工作负载和吞吐量,并推动了对数据中心系统和技术创新的需求。向 Molex莫仕新产品开发经理 Bill Wilson 了解适用于 OCP DC-MHS 的最新高速、功率和低速连接解决方​​案。

DCMHS

224 Gbps-PAM4 高速数据中心技术

扩大规模和向外扩展的下一步是什么? 答案显而易见:224 Gbps-PAM4 架构。我们非常自豪地发布了业界首款综合性 224G 产品组合 - 这是数十年的工程专长与客户共同开发的结晶。现在可以针对 AI、机器学习和未来技术的需求打造下一代超大型数据中心。

数据中心服务器和存储解决方案

物联网 (IoT) 革命已将数据转变为我们日常生活的一个重要组成部分。现在,数据中心比以往任何时候都更需要采用最先进的服务器和存储技术来满足实时数据需求的指数级增长。了解 Molex莫仕的行业专长和尖端互连解决方案如何确保实现强大的连接性、可靠性、性能和效率。

特色产品