メインコンテンツにスキップ

広がるラックサーバーの可能性

人工知能(AI)や機械学習(ML)のような高度なアプリケーションに高性能ラックサーバーを採用するには、高速化、低レイテンシ、広帯域幅、柔軟な拡張性を実現する多数の改良が必要です。サーバーラックには、データ・センターの成長に合わせて機能を拡張できる次世代高速伝送用ケーブルと、I/O、メザニン相互接続、電源オプションを含モジュラーソリューションが必要です。この分野のイノベーターであるMolexは、次世代サーバーの設計を推進するコネクターとケーブルアセンブリーの包括的な製品ラインを提供しています。

柔軟で拡張性のあるラックサーバーの設計


ハイパフォーマンス・コンピューティングが新時代を迎え、サーバーは多くの設計上の課題に直面しています。仕事量が大きくなるにつれて、設計エンジニアは、特定のジョブ用に拡張およびカスタマイズ可能でありながら、小さなフットプリントで構築されたサーバーを必要としています。レイテンシーを最小化し、帯域幅を最大化する一方で、効果的な熱管理を確保することは、要求の厳しいAIやクラウドアプリケーションに対応するために不可欠です。柔軟にアップグレードするためには、既存のインフラとの相互運用性や互換性があり、さまざまなハードウェアやソフトウェアをサポートする設計でなければなりません。このようなニーズを認識し、モジュラー・データ・システムの設計者は、大規模なオーバーホールをせずにラック・サーバーをアップグレードする簡単な方法を模索してきました。より高速なネットワーク・インターフェイス、高速伝送用インターコネクト、低レイテンシ・メモリ・テクノロジーは、演算量の多いアプリケーションを処理する能力を高めることができる。業界標準に準拠することで、既存のハードウェアとの互換性を保証する一方、柔軟な設計により、高度な液冷や最適化されたエアフロー技術による放熱を容易に実現することができます。

オープン・コンピュート・プロジェクト(OCP)で定義されたモジュラー・システムの主要なイノベーターであるMolexは、完全シールド設計とともに、業界をリードするポート密度および帯域幅密度を備えたプラガブル・フォームファクターを提供しています。ラックサーバーコネクターは、過去および将来のPCIe世代に対応しており、既存システムとの信頼性の高い相互運用性を保証します。また、ドロップダウンヒートシンクやフローティングペデスタル設計などのオプションにより、効果的な放熱を実現します。Molexは、スケールアップを簡素化する高密度でコンパクトなフットプリントを備えたさまざまな革新的なラックサーバー接続ソリューションによって、サーバー設計の複雑さに対応しています。

注目の製品


ラックサーバー用内部高速I/Oコネクターおよびケーブル 


AIやMLなどの最先端アプリケーションの需要を満たすには、設計エンジニアは、プロセッサ、メモリモジュール、ストレージ用デバイス、周辺機器カードなどの内部コンポーネント間の高速伝送用接続を保証しつつ、レイテンシーをできる限り抑制する必要があります。MolexのI/Oコネクターは、PCIe 第6世代などの最先端プロトコルに最適化された広帯域幅と低レイテンシーをサポートします。これらの柔軟なサーバーコネクターシステムは、DC-MHSに対応したモジュールで設計されており、進化するワークロードに適応するためのシームレスなスケーラビリティとカスタマイズが可能です。 

  PCIe Gen. 4
16Gbps
PCIe Gen. 5
32Gbps
PCIe Gen. 6
64Gbps
PCIe Gen. 7
128Gbps
規格
NextStreamコネクターシステム     x x SFF-TA-1035
NearStack PCIeコネクターシステム   x x   SFF-TA-1026
NearStack HDコネクターシステム   x x    
KickStartコネクターシステム   x x   SFF-TA-1036
Multi-Trak I/Oコネクター   x x   SFF-TA-1033
ミニクールエッジ(MCIO)コネクターシステム   x x   SFF-TA-1016
SlimSAS Gen5コネクターシステム x x     SFF-TA-8654
Sliverカードエッジコネクター x x     SFF-TA-1002、
SFF-TA-1020 
  速度 電流(最大) 回路 電線ゲージ
CX2およびCX2デュアルスピードコネクターとケーブルアセンブリー 112Gbps(CX2)、224Gbps(CX2デュアルスピード) 0.5A 32個のディファレンシャルペア(DP)または64個のDP(CX2デュアルスピードのみ) 31~30 AWG

ラックサーバー用メザニンコネクター 


メザニンコネクターは、先進的なモジュラーデータ・センターのデフォルトとなりつつあるメザニンコネクターは、設計エンジニアがスペースを最大限に活用しながら、サーバーラック用の高密度で高速な相互接続により、コンパクトでありながら強力なサーバー アーキテクチャを構築するのに役立ちます。フットプリント互換性があり両性具有のMolexのMirror Mezzコネクターは、次世代サーバー向けの高性能、スペース効率、および互換性を兼ね備えています。

  データレート スタック高さ ディファレンシャルペア
MirrorMezzコネクター 112Gbps 5.00、8.00、11.00mm 最大270
MirrorMezz Proコネクター 112Gbps 5.00、8.00、11.00mm 最大270
MirrorMezz Enhancedコネクター 224Gbps 5.00、8.00、11.00mm 最大270

ラックサーバー用外部高速コネクターおよびケーブル 


外部高速配線ソリューションには、さまざまな構成で一貫して高い性能を発揮する柔軟なケーブル長が必要です。MSA、IEEEおよびSFFアーキテクチャの仕様に適合するように設計されたMolexの外部高速ケーブルは、さまざまな長さで最大400Gbpsのデータ・レートを提供できます。Molexの包括的なアセンブリーソリューションには、QSFP-DDやOSFPなどの最先端のプロトコルや規格に準拠した精密設計のケーブル、コネクター、およびケージが含まれます。 

  データレート(レーンごと) 集計速度 外部ケーブル
OSFPコネクターシステム 56、112、224Gbps 最大1600Gbps DAC、AOC、ACC/AEC
QSFP-DDコネクターシステム 28、56、112Gbps 最大800Gbps DAC、AOC、ACC/AEC
CDFPコネクターシステム

 

16、32、64Gbps 最大400Gbps

 

DAC、AOC
QSFPコネクターシステム 28、56、112Gbps 最大400Gbps DAC、AOC、ACC/AEC
SFP-DDコネクターシステム 28、56Gbps 最大100Gbps DAC
zSFPコネクターシステム 28、56Gbps 最大56Gbps DAC

ラックサーバー用メモリーソケット 


ワークロードの需要が増加するにつれて、設計エンジニアは、さまざまなタイプのメモリモジュールとの互換性を維持しながら、より高いパフォーマンスを達成するために拡張する柔軟性を提供する、最小限のフットプリントを持つメモリソケットを組み込むことに注目しています。Molexのメモリーソケットは、最大6.4Gbpsの速度を実現し、小さなソケットフットプリントと低いシーティングプレーンが特徴で、プリント回路基板(PCB)と垂直スペースの節約に貢献します。

  回路 規格 PCB厚さ
DDR5 DIMMソケット 288 JEDEC 1.57~3.18mm
DDR4 DIMMソケット 288 JEDEC 1.70、1.80、2.00、2.36、2.54mm

ラックサーバー用高出力コネクター 


ラックサーバーで高出力配電を管理する場合、熱管理の複雑な課題に対処するためには設計面での柔軟性が極めて重要です。Molexは、高電流アプリケーション向けに専用設計されたバスバー、コネクター、ケーブルアセンブリーなどの多様なポートフォリオの提供により、最適な電力密度、優れた熱管理、優れた設計柔軟性を実現します。

  電流(最大) ピッチ 電圧(最大)
EXTreme Ten60コネクター 2.5~60.0A 2.00~7.50mm 600 AC/250 DC
Mega-Fitコネクター 30.0A 5.70mm 600V
  電流(最大) メッキ 動作温度
バスバー   錫、ニッケル、銀  
EXTreme Guardianコネクター 80.0A 金 -40〜+105℃
PowerPlaneバスバーコネクター 100.0A+ シルバー -40~+125℃
PowerWizeコネクター 190.0A   -40~+125℃
セントラリティピンとソケットインターコネクト 350.0A 銀、金 -40~+125℃
SW1コネクター 300.0A 銀、金 -40~+125℃
UltraWizeコネクター 170.0A 銀、金 -40~+125℃

ラックサーバー用低出力コネクター 


サーバーがますますコンパクト化する中、設計エンジニアは限られたスペース内により多くの接続を配置するという困難な課題に直面しています。Molexは、信頼性の高いシステム性能に必要な電力要件や耐久性要件を満たしながらPCB実装面積を最大化する。さまざまなコンパクトラックサーバー接続オプションを提供しています。

  構成 電流(最大) ピッチ 回路
DuraClikコネクター 電線対基板用 3.0A 2.00mm 2~15

FFC/FPC用コネクター

    0.20~2.00mm 2~120
Micro-Fit+コネクター 電線対基板、電線対電線 13.0A 3.00mm 2~24
Milli-Gridコネクター 電線対基板用 4.5A 2.00mm 2~50
Nano-Fitコネクター 電線対基板、電線対電線 8.0A 2.50mm 2~16
Pico-Claspコネクター 電線対基板用 2.0A 1.00mm 2~50

ラックサーバー用カードエッジコネクター


PCB上の戦略的な接続端子配置により、ストレージドライブ、ネットワークカード、GPUなどのコンポーネントを容易に追加または交換できます。 さまざまな構成で利用可能なMolexのニアエッジコネクターは、設計の柔軟性を高め、基板スペースを最適化し、効率的なアップグレードとメンテナンスを支えるモジュラーアプローチをサポートします。

  電流(最大) 電圧(最大) 動作温度
EXTreme PowerEdge Plusコネクター 47.0A 100V(電源)、60V(シグナル) -55~+105℃
  データレート 業界標準
Sliverカードエッジコネクター 32Gbps、56Gbpsへのロードマップ SFF、COBO、EDSFF、CXL、OCP

ラックサーバー用I/O接続 


I/Oポートの長期的な信頼性は、耐久性のある材料と堅牢な設計に依存しています。また、これらのポートは、USB 3.0、USB-C、イーサネット用RJ45など、業界標準に準拠したさまざまなデバイスと互換性がなければならない。MolexのI/Oコネクティビティサーバーソリューションは、高速アプリケーションで長寿命になるように設計されており、フットプリントが小さく、アタッチメントが強化されています。

  規格
USBコネクター USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C、USB 4、USB 3.0
  イーサネット速度 動作温度 業界標準
モジュラージャック 10、100、1,000Mbps  -40~+85℃ IEEE準拠

マグネティックとモジュラージャックおよびプラグ

100、1,000Mbps -40~+85℃ IEEE準拠

ラックサーバー用光接続


ラックサーバー帯域幅とポート密度の拡大に伴い、光インターコネクト要件が厳しくなっています。コンパクトな設置面積、効率的な保守性、堅牢なシグナルインテグリティを備えた低損失性能が求められています。Molexの高密度でスケーラブルな光コネクターは、精密な光アライメント、最小限の損失、メンテナンスの効率化により、次世代データセンターのパフォーマンスを支えます。

  標準的ラックユニットあたりファイバー数 アダプター/カセットの取り付け方式 EMIシールド
MPOケーブルアセンブリーおよびアダプター 144 フランジ、ネジ、スナップ ○
LCコネクターおよびケーブルアセンブリー 96 フランジ、ネジ、スナップ、バヨネット、エンクロージャスロット、パネルナット、プレスフィット、ラック ○