| 阻抗 | 间距 | 线径规格 AWG |
|---|---|---|
| 85 和 100 欧姆 | 0.50 mm - 0.60 mm | 30 - 34 基于应用 |
特性和优点
由于电路板拥挤、PCB 材料成本高昂以及制造过程中的多变性,高速、高密度应用正逐渐放弃使用传统 PCB 材料来路由敏感的差分信号。随着系统要求提高和物理尺寸扩大,信号信道的长度也会增加,实现起来颇具挑战性,而标准 PCB 领域的解决方案却十分有限。NearStack 产品系列是 Molex莫仕为应对这些下一代系统挑战而推出的创新解决方案。
数据报表和指南
按行业划分的应用
热门问题选集
基板载连接器有哪些优势?
作为一种直连芯片解决方案,NearStack 基板载连接器通过将 NearStack 连接器直接放置在芯片基板上,实现了 ASIC 封装的“连接器化”。
NearStack 是否使用直连触点端接?
NearStack 连接器直接将 Twinax 焊接到电缆连接器内的信号端子上,从而实现直接接触式端接。无需"插卡"和手工焊接。
倾斜出口的 NearStack HD 连接器有哪些优势?
NearStack HD 提供 90 度(直角)和斜角出电缆选项。斜角出口连接器的优势在于,它使多个 NearStack HD 连接器在高密度、空间有限的应用中放置得更紧密。直角 NearStack HD 连接器的中心距为 20.50 毫米,而 NearStack HD 斜角出口连接器的中心距为 16.00 毫米。