| 工作温度范围: | 端接方式: | 电流: |
|---|---|---|
| -40 至 +125°C | 焊尾、螺钉安装 | 130.0A 至 320.0A |
产品亮点
特性和优点
使用客户提供的机螺钉,穿过两个孔安装至母排上
以及焊片选项:
确保稳定固定在母排和 PCB 上。
高导电性铜合金:
提供卓越的电气性能。
尺寸与同类连接器兼容:
允许即插即用的替代品作为第二来源。
低电压降:
发热量极低。
镀银,电阻更低:
提供卓越的可靠性和性能。
总览
设计人员经常面对各种系统对准挑战。插配连接器时,有时难以做到精确对准。PowerPlane 母排电源连接器的对准精度为 +/- 1.00 毫米,可确保正确插配并防止潜在损坏。
在满足设计要求时,各行各业的工程师受到种种限制。鉴于不同的设计对系统要求不同,故设计人员面临种种挑战。PowerPlane 母排电源连接器用同一个可分离接口提供多种不同的额定电流和连接方式。
制造商通常会寻求稳定供应且可选设计方案更多的供应商。PowerPlane 母排电源连接器提供了可直接在电路板和基板面即插即用的替代品,满足了第二来源需求。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。