| 电流 | 触点直径 | 工作温度 |
|---|---|---|
| 高达 190.0A | 3.40、6.00 和 8.00 毫米 | -40°C 至 +125°C |
产品亮点
特性和优点
电源效率对于数据中心和电信中心办公室等大型耗电操作的成本管理至关重要。PowerWize 压接触点采用 COEUR 插座技术,可降低接触接口处的接触电阻和电压降。该技术具有多个触点梁,使设计人员在高电流能力的线对板和线对母排系统中进行设计,与其他触点设计相比,该系统可减少热量产生并实现更高的载流能力。
对于服务器或电源阵列等带电设备,在安装新设备或拆除有缺陷的机器时需要安全处理。 PowerWize 插座头和插座的设计符合行业标准的触摸安全要求,有助于保护用户。操作员在插配或拔出这些连接器构建的电缆组件时,不会意外触电。
设计人员经常面临的挑战是识别高功率、线对板或线对母排连接器产品,这些产品可以连接到各种基板并压接到不同线型和线规。PowerWize 连接器提供螺钉安装插座头,可连接到印刷电路板或母排,并提供接受 10 至 1/0 AWG 电线的压接插座。借助单一、多功能的线对板和线对母排产品系列,设计人员可以满足各种特定应用的要求。
数据报表和指南
热门问题选集
PowerWize 插座头、插座 TPA 固定器和压接触点是如何包装的?
插座头和插座外壳采用托盘包装。TPA 固定器和压接触点采用袋装。
Molex 莫仕能否提供使用 PowerWize 连接器的成品电缆组件?是的。Molex 莫仕在中国和印度的电缆组件工厂拥有为该产品系列提供早期设计电缆组件样品和量产电缆组件所需的应用工具。请联系您当地的 Molex 莫仕销售工程师以获得支持。
我能否在现场压接 PowerWize 触点并在工作现场构建定制长度的电缆组件?
是。Molex 莫仕提供电池供电的手动工具和范围广泛的模具组,使客户能够在现场压接我们的 PowerWize 连接器触点。