| 电流 | 电压 | 工作温度 | 耐用性 |
|---|---|---|---|
| 47.0A/12 电路 | 电力:100V;信号:60V | -55°C 至 +105°C | 200 次插拔 |
特性和优点
随着数据中心的大规模扩张,行业对能效提升和卓越可靠性的需求日益增长。要解决这些挑战就需要改进设计,防止过热且不影响性能。客户需要能够帮助平衡电力传输与散热需求的解决方案,而工程师则需要高可靠性的设计,并能优化物理空间与资源利用率。
通过实施兼顾高电流密度和低电阻损耗的解决方案,客户可优化其电气系统,通过有效减少热能浪费来提升整体能效,确保有更多能量可用于生产。此外,通过满足对功率密度与散热的需求,客户可维持设备最佳性能,避免系统过热,降低硬件故障风险。这些问题会大幅增加维护成本并降低整体可靠性。
EXTreme PowerEdge Plus 侧边卡连接器可在 12V 电压下提供超过 3,300 W 功率,实现高电流密度,从而平衡电力和冷却需求。采用薄型外壳设计,可改善气流,使系统显著降温。该系列连接器的每条电源电路均有八个独立触点,可实现低接触电阻、低功耗及高可靠性。这些侧边卡连接器的 7.62mm 间距符合 M-CRPS 机械标准,更在电气性能上超越了相关要求,成为数据中心应用的理想选择。
热门问题选集
EXTreme PowerEdge Plus 侧边卡连接器是什么?
EXTreme PowerEdge Plus 侧边卡连接器是一款高功率的薄型连接器,兼具卓越的能效与可靠性及业界领先的电流密度,性能远超 M-CRPS 电气标准。
可与该系列侧边卡连接器适配的 PCB 厚度是多少?
EXTreme Power PowerEdge Plus 侧边卡连接器可适配 1.57mm(公差 ±0.13mm)的 PCB 厚度。
这些连接器是否能直接替代 M-CRPS 解决方案?
是的,EXTreme Power PowerEdge Plus 侧边卡连接器专为无缝适配现有配置而设计,无需对 PCB 布局进行任何修改。这样可以简化升级流程,从而节省时间。
EXTreme Power PowerEdge Plus 侧边卡连接器可支持哪些偏移插配长度?
提供 3.74 和 4.25mm 偏移规格选项。