跳至主要内容
图片

高速内部 I/O

CX2 和 CX2 双速连接器和电缆组件

CX2 和 CX2 双速连接器和电缆组件提供近芯片电缆连接器解决方案,可帮助客户满足 AI 应用对更高速度和容量的需求。这些系统支持通过 Twinax 电缆将高速信号从芯片附近路由到系统的其他地方,从而实现具有下一代数据传输率的直接芯片与芯片互连系统架构,与使用 PCB 走线相比,提高了信号完整性和系统性能。

速度 电流 电路数 电线
高达 112Gbps (CX2) 或高达 224Gbps(CX2 双速) 每个对配触点最大值为 0.5A 32 个差动信号线对 (DP) 或 64 个 DP(仅限 CX2 双速) 31 AWG (CX2) 或 30 AWG(CX2 双速)Twinax

CX2 插座

CX2 Socket

CX2 电缆组件

CX2 and CX2 Dual-Speed Connector and Cable Assembly

CX2 连接器系统


AI 和机器学习应用需要更快的速度,由此产生了对 112G 和 224G 速度的要求。随着对速度要求的提高,对增强信号完整性 (SI) 和减少直连芯片通信信道中的信号损失也提出了更加严格的要求。

与传统 PCB 走线相比,近 ASIC 电缆连接器系统可提供 SI 性能更佳的解决方案。这些连接采用低损耗 Twinax 电缆,将速度提升至 112G 或 224G,并利用创新的屏蔽技术来减少信号损耗,同时扩展盒内范围。

CX2 和 CX2 双速连接器系统是近 ASIC 电缆连接器产品,可在优化 SI 的同时最大程度地减少直连芯片连接的损耗。CX2 连接器具有灵活的 30 或 31 AWG 高性能 Twinax 电缆和高密度连接器接口,是提高系统性能、可靠性和设计灵活性的理想选择。机械擦拭搭配锁拴功能或螺丝固定功能,有助于确保连接不中断,最大程度地减少装配错误,并提高长期可靠性。

CX2 连接器和电缆组件

CX2 连接器系统通过防误触对配接口和正极锁拴功能提供高达 112Gbps 的速度,可最大程度地降低插针损坏的风险、简化安装,确保连接始终一致,并最大程度地提高系统性能。

图片

CX2 双速 224G 连接器和电缆组件

CX2 双速连接器具有 32 或 64 个差动信号线对,可提供高达 224Gbps 的速度来支持下一代 AI 驱动的应用,并采用创新的屏蔽结构和高性能 30 AWG Twinax 电缆,来优化系统性能并实现更长的盒内跨越距离。

CX2 and CX2 Dual-Speed Connectors and Cable Assemblies
  数据传输率 电流(最大) 差动信号线对 (DP) 间距 耐用性 工作温度
CX2 最高 112Gbps 0.5A(每个对配触点) 32 个 DP 4.00mm DP 转 DP
1.80mm 排间距离
200 次插拔 -40°C 至 +85°C
CX2 双速 最高 224Gbps 0.5A(每个对配触点) 32 或 64 个 DP 4.00mm DP 转 DP
2.30mm 排间距离
50 次插拔 -40°C 至 +85°C

特性和优点


新一代数据传输率高达 224Gbps PAM-4

CX2 双速连接器具有隔离式收发器/接收器功能,采用创新的屏蔽结构和高性能 30 AWG Twinax 电缆,可实现最大的系统性能和更长的盒内距离,支持稳定的 224G 速度,满足客户需求。

CX2 and CX2 Dual-Speed Connectors and Cable Assemblies

SI 性能增强,信号衰减降低

CX2 和 CX2 双速系统创建了从芯片附近到系统其他地方的电缆路径,通过低损耗 Twinax 电缆而非 PCB 走线来路由高速信号,客户可以提高信号完整性和整体系统性能。

CX2 and CX2 Dual-Speed Connectors and Cable Assemblies

坚固耐用的设计,确保可靠运行

CX2 连接器具有带拉环的正极锁拴功能,可实现快速简便的维护,而 CX2 双速连接器提供螺丝啮合连接并集成应力释放特性,可实现稳固、完全的对配。精湛设计有助于减少装配错误、简化维护并确保连接不中断。

CX2 and CX2 Dual-Speed Connector and Cable Assembly

使用 224G 信道支持下一代数据传输率
隔离式收发器/接收器引脚分配采用创新的屏蔽结构和高性能 Twinax 电缆,有助于实现高达 224Gbps 的速度。

通过确保连接器完全对配就位,提高可靠性并帮助防止错误对配和意外断开
两件式对配套装包含连接器和插座,具有机械擦拭和正极锁拴功能或螺丝固定功能。

极致发挥系统性能,并扩大盒内覆盖范围
电缆组件采用 31 AWG (CX2) 或 30 AWG(CX2 双速)Twinax 电缆,可支持 BiPass 电缆系统架构解决方案。

最大程度降低安装过程中 PCB 连接器上的插针损坏风险
全防护型防误触对配接口可简化安装过程,并有助于确保连接器可靠对配。

减少了串扰,改善了更高信号速度所必需的信号完整性
设计可最大程度减少信号衰减,确保高速性能。

数据报表和指南


特色视频


实现模块化数据中心互连

CX2 连接器和 Impulse 背板连接器提供模块化、高性能的近 ASIC 连接,可为高速互连系统难题提供灵活的解决方案。了解电缆式背板解决方案相较于 PCB 走线,如何优化信号完整性、最大限度减少损耗,从而改善通道性能并实现下一代数据传输率。

按行业划分的应用


基于以太网的通信系统

224G
AI 集群
AI 基础设施
AI 和机器学习
图形处理单元 (GPU)

路由器

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


CX2 和 CX2 双速连接器是否可互配?

不能;尽管它们在设计上具有相似性,但两个产品不能互配。

CX2 和 CX2 双速连接器和电缆组件支持怎样的信号速度?

CX2 连接器和电缆经过优化,以支持 112G 信号速度,而 CX2 双速连接器和电缆则经过优化,以支持 224G 信号速度。

CX2 和 CX2 双速连接器系统可支持什么尺寸的 Twinax 电缆?

CX2 连接器支持 31 AWG Twinax 电缆,而 224Gbps 电缆 CX2 双速连接器支持 30 AWG 低损耗双轴电缆,可实现更长的盒内覆盖范围。

CX2 和 CX2 双速连接器如何确保机械可靠性和完全对配?

所有 CX2 和 CX2 双速连接器的标称机械擦拭为 0.75mm。CX2 连接器具有带拉环的机械锁拴功能,而 CX2 双速连接器则具有集成的螺丝固定功能,可在整个产品生命周期内优化机械性能。

CX2 和 CX2 双速连接器的额定插拔次数是多少?

CX2 连接器的额定插拔次数为 200 次,而 CX2 双速连接器的额定插拔次数为 50 次。