| 数据传输率 | 接口设计 | 通道 |
|---|---|---|
| 224、112、56Gbps PAM-4 | SMT 连接器和屏蔽罩、BiPass、无源直连电缆 (DAC)、有源电缆 (AEC)、有源铜电缆 (ACC)、有源光缆 (AOC) | 8、16 |
特性和优点
数据中心需要升级容量以满足 AI 驱动的需求,同时应对高性能系统面临的热挑战。要实现这样的容量升级,互连解决方案必须提供可靠的高速连接,包括机械耐用性和抗 EMI 能力,以便在高密度环境中提供一致的信号完整性。
连接器解决方案必须提供必要的数据传输率,以满足激增的 AI 驱动需求,同时兼顾尺寸、优化散热并大幅减少热相关故障。坚固耐用的精密工程设计结合 EMI 屏蔽,有助于改善系统运行、减少停机时间并延长产品寿命。多样化的端口配置,能够与各种线缆类型集成,可简化采购流程、降低工程难度,同时精简设计与安装工序。
Molex 的 OSFP 连接器提供标准化接口,方便安装人员选择最能满足自身需求的 I/O 技术。该系列连接器兼具紧凑的外形与良好的通风和热管理,支持高速和高性能的数据中心应用。与上一代 56 和 112Gbps 对配接口兼容,224Gbps 设计符合 IEEE 标准和 224G MSA 规范,可简化升级。OSFP 连接器支持与 AEC、DAC、ACC 和光缆配合使用,同时提供一系列端口配置,助力客户优化功能。结构坚固,具有 EMI 屏蔽和耐用的外壳,可提供长期可靠性,并最大限度缩短系统停机时间。
热门问题选集
什么是 OSFP 连接器?
八通道小型可插拔 (OSFP) 连接器是高密度、高速数据输入/输出 (I/O) 连接器,支持高达 1.6Tbps 的总数据传输率。该系列连接器支持 56Gbps、112Gbps和 224Gbps PAM-4 速度,并符合 OSFP MSA 规范和 IEEE 标准。Molex 是下一代 OSFP 连接器解决方案的领先供应商。
OSFP 连接器系统适用于哪些应用?
OSFP 连接器系统非常适合超大规模数据中心、AI 和机器学习集群以及高性能计算环境,可在提供海量带宽的同时实现高效冷却。
OSFP 系统支持多少带宽?
OSFP 连接器支持每模块高达 1,600Gbps 的数据传输,采用八个 224G PAM-4 通道,并可通过 OSFP 堆叠连接器扩展至 3.2Tbps。
OSFP 与 QSFP-DD 或其他外形型号有何不同?
OSFP 连接器略大于 QSFP-DD 连接器,但在高数据传输率下可提供更高的散热性能和信号完整性。OSFP 系统支持高功率模块,特别适用于超高速应用。
OSFP 连接器系统兼容哪些电缆类型?
OSFP 连接器系统支持多种互连电缆,包括直连电缆 (DAC)、有源电缆(AEC、ACC 和 AOC)和可插拔收发器。