| 电流额定值: | 触点直径: | 工作温度: |
|---|---|---|
| 最高 300.0A | 6.00 毫米、8.00 毫米和 11.00 毫米 | -40°C 至 +125°C |
产品亮点
特性和优点
总览
功率效率对于储能系统内功率密集型应用的成本和安全管理至关重要。SW1 插座采用了 Molex 莫仕久经考验的 COEUR 插座,该插座具有多个接触梁,在插配接口处形成了较大的接触表面,从而实现低接触电阻和压降,最大程度减少了热量产生。
密集的电子封装在电缆组件与其印刷电路板或母线之间只需要较低的插配高度。与使用双曲线插座的同类解决方案相比,SW1 插座组件的高度大约低 1/3,长度大约短 1/3。Z 轴插配配置旨在消除复杂的电缆弯曲半径,使其成为空间受限应用的理想解决方案。
确定可连接到印刷电路板或母线的高电流、高电压互连,接受各种线规并提供简单的电缆组件管理是一项挑战。SW1 提供可连接到印刷电路板或母线的锁定插针。SW1 插座组件可接受 2 AWG 至 4/0 AWG 的线规。SW1 独特的压力锁紧设计允许电缆组件在插配后绕锁定插针轴自由旋转,从而简化了电缆组件的处理。