作为领先的 SATA 和 SAS 互连解决方案供应商,Molex 莫仕继续站在最前沿,凭借更出色的可靠性、更优异的性能、更低的成本、更短的开发时间和更快的解决方案上市时间,帮助网络和存储制造商保持竞争力
Molex 莫仕 Serial ATA 互连专为满足更高的数据传输速率而设计,可提供不同的配置,以满足数据/计算和电信/网络行业中的不同电源和信号源要求。
SlimSAS 电缆组件提供 12、16 和 24 Gbps 数据传输率,符合 SAS-3、SAS-4 和 PCI Express 4 标准,外形紧凑,适用于存储、移动和企业行业