| 间距: | 电流: | 电压 | 工作温度: |
|---|---|---|---|
| 13.58 毫米 | 170.0A | 125V | -40°C 至 +125°C |
产品亮点
特性和优点
总览
如今,数据中心设计领域不断变化,如果制造商需要在不增加产品尺寸的情况下为产品提供更大容量电源的,那么电源密度是一项非常关键的因素。UltraWize 连接器和电缆组件可承载 170.0A 高电流,同时具有侧出电缆设计,因此脱颖而出。这一创新产品不仅无需考虑电缆弯曲半径,还降低了堆叠高度,提供更高的电源密度。设计工程师可通过 UltraWize 组件,更加有效地利用印刷电路板上的可用空间,从而确保在有限的空间范围内满足电源要求。
生产效率是制造业盈利能力的关键驱动要素之一。UltraWize 连接器和电缆组件的抓放封装使用简便,其封装内部的插座头采用表面贴装回流插座头。该特性简化了制造过程、最大程度降低了成本并加速了产品上市。
按行业划分的应用
服务器 (GPU)
开关
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。