跳至主要内容
Molex CP-6.5 线对线连接器系统。

连接器

线对线连接器

Molex 提供多种尺寸和款式的线对线连接器,帮助支持灵活的布线和无忧的可靠性,增强了客户的信心。我们广泛的产品组合包括适用于狭小空间的高密度设计、IP68 等级密封式选件,以及符合灼热丝规范、颜色编码的人体工学外壳等。每个解决方案都经过精密设计,让当今的技术创新者面对各种不断发展的行业应用,能够感到更加安心,并增强适应性,满足性能需求。

基础款线对线连接器


该系列线对线连接器提供电气连接器所需的基本必要功能。其特性包括摩擦锁、镀锡端子和开式外壳。

PicoBlade 连接器

高性能 PicoBlade 线对板和线对线连接器具有镀锡和镀金型号,可在各种应用和行业中提供出色的灵活性、可靠性和耐用性。
间距 电流 线规 电压
1.25mm 高达 1.0A 32 至 26 AWG 高达 250V

插针和插座连接器

多功能线对板和线对线插针及插座连接器提供经济实惠的解决方案,具有快速、准确装配和可靠的贴装方式。提供 Standard 0.062" 或 0.93" 两种规格,Molex 品质可靠一如既往,助您找到解决方案。

间距 电流 线规 电压
3.68、5.03、6.30、6.70mm 高达 17.0A 30 至 14 AWG 高达 250V

增强型线对线连接器


增强型连接器提供基础款连接器的功能及附加价值。这些特性包括压力锁紧、镀金和端子定位 (TPA) 选项。

Micro-Lock Plus 连接器

Micro-Lock Plus 连接器系统非常适合紧凑型应用,采用耐高温设计,提供电气和机械可靠性,可满足其他行业要求。
间距 电流 线规 电压 端接方式
1.25、1.50、2.00mm 高达 4.7A 30 至 22 AWG 高达 250V SMT

CP 连接器

CP 连接器具有颜色编码的外壳和极性键,可防止错误对配并简化维修,符合灼热丝规范,可提高操作员的安全性并加快装配速度。固定器、压力锁紧和耐高温插座头可提高坚固应用中的可靠性。

间距 电流 线规 电压
2.50、3.30、4.50、6.50mm 高达 12.5A 28 至 16 AWG 高达 600V

SL 连接器

SL 连接器通过不同的印刷电路板 (PCB) 端接方法提供多功能性能,以支持广泛的行业应用。
间距 电流 线规 电压
2.54mm 高达 3.0A 36 至 22 AWG 高达 600V

Pro 线对线连接器


Pro 连接器非常适合高性能应用。具有升级后的连接器功能,包括薄型、高密度和集成的独立次级锁闩 (ISL) 选项。

Nano-Fit 连接器

Nano-Fit 电源连接器采用紧凑的 2.5mm 间距设计,可提供 8.0A 电流。特性包括 BMI、TPA 和颜色编码键控,可确保可靠的线对板连接。
间距 电流 线规 电压
2.50mm 高达 8.0A 26 至 20 AWG 高达 250V

MUO 2.5 端子连接器

MUO 2.5 端子连接器取代了 CE(闭合端)端子,减少了线束装配交货时间,同时也改善了原始设备制造商和电缆装配厂的质量、可靠性和加工。
MUO 2.5 端子连接器
间距 电流 线规 电压
2.50mm 高达 5.0A 28 至 20 AWG 高达 250V

Micro-Fit 连接器

Micro-Fit 连接器提供高质量的互连解决方案,其设计可满足紧凑、高性能应用的严格要求,在这些应用中,可靠的电力和信号连接至关重要。
间距 电流 线规 电压
3.00mm 高达 10.5A 30 至 18 AWG 高达 600V

Micro-Fit+ 连接器

Micro-Fit+ 连接器经过独特设计,可满足需要紧凑、高密度解决方案的电源应用的需求,同时又不影响性能或可靠性。了解更多。
间距 电流 线规 电压
3.00mm 高达 13.0A 30 至 16 AWG 高达 600V

Swing TPA 阴阳同体连接器

制造商正在寻求优化物料清单的方法,Swing TPA 连接器作为一种阴阳同体的连接器系统,只需两个部件,即可为其提供解决之道。该系列连接器能助力制造商显著缩短连接器对配时间,降低生产成本,而且其紧凑的设计十分节省空间,可优先保障操作员的安全。

Swing TPA 阴阳同体连接器拼贴图。
间距 电流 线规 电压
3.96mm 高达 8.5A 28 至 22 AWG 高达 600V

Ultra-Fit 连接器

Ultra-Fit 电源连接器提供颜色编码和键控选项,可消除相同电路尺寸的错误插配,并提供无缠绕特性,可将端子锁定机构集成到插座外壳中。
间距 电流 线规 电压
3.50mm 高达 14.0A 22 至 16 AWG 高达 600V

Mini-Fit Connectors

Mini-Fit 连接器系列具有高达 +125°C 的工作温度,提供双压接工具,并具有板对板、线对板和线对线配置。
间距 电流 线规 电压
4.20mm 高达 20.5A 28 至 14 AWG 高达 600V

Mega-Fit 连接器

紧凑型大功率 Mega-Fit 连接器可为空间受限的应用提供卓越的功率密度。所具有的锁定特性可确保卓越的可靠性,同时键控/颜色编码选项可加速装配流程并降低成本。

间距 电流 线规 电压
5.70mm 高达 30.0A 16 至 10 AWG 高达 600V

VersaBlade 连接器

VersaBlade 线对线连接器拥有出色的插配可靠性、独特的极性和便捷的线束装配,可在 300V 和 15.0A 电路中实现可靠的信号和电力传输。高温型号支持 -55°C 至 +150°C,最大电源要求 600V/14.0A,带有坚固的压力锁紧和端子位置保证 (TPA) 附件以实现触点可靠性。符合灼热丝规范的型号可确保消费电器用户的安全。
间距 电流 线规 电压
6.20、7.30、8.00、8.50、8.70mm 高达 15.0A 24 至 14 AWG 高达 600V

MLX 连接器

MLX 电源连接器通过线对板和线对线组合为各种工业应用提供具有成本效益的解决方案,并在与现有线束、连接器和 PCB 端板的连接中提供更大的设计灵活性。
MLX 连接器外壳、插座和端接引线。
间距 电流 线规 电压
6.35mm 高达 20.0A 24 至 14 AWG 高达 600V

Sabre连接器

非常适合需要为各种应用和配置提供设计灵活性的坚固、大电流应用。

间距 电流 线规 电压
7.50mm 高达 18.0A 24 至 14 AWG 高达 600V

Super Sabre 连接器

Super Sabre 连接器每个刀片提供 34.0A 的电流,可承受高达 +125°C 的工作温度,为诸多行业提供可靠的长期性能。
间距 电流 线规 电压
7.50mm 高达 34.0A 12 至 10 AWG 高达 600V

Mini-Fit Sr. 连接器

Mini-Fit Sr. 电源连接器系列提供了强大、灵活的互连解决方案,具有适合高达 50.0A 的电源应用的大额定电流,以及适用于多个行业的多种配置。这些连接器设计用于高密度、大电流线对线和线对板应用,具有 TPA 和极化,提供可靠的连接,同时又能保持装配简易性。
间距 电流 线规 电压
10.00mm 高达 50.0A 16 至 8 AWG 高达 600V

密封式线对线连接器


Squba 连接器

IP68 防护等级 Squba 连接器可提供大功率和卓越的可靠性,非常适合暴露于灰尘、潮湿和震动环境的紧凑型应用。颜色编码和机械键控选项有助于加快装配速度和降低生产成本。

多种颜色的 Squba 电缆组件。
间距 电流 线规 电压
1.80、3.60mm 高达 14.0A 24 至 16 AWG 高达 600V

MX64 连接器

紧凑型 MX64 密封式连接器获 OEM 认可且符合 USCAR 标准,能为加固型汽车应用提供牢固的连接,还提供一个可与各种 LED 模块无缝对配的型号
间距 端子尺寸 线规 规格
2.54mm 0.64mm 22 至 18 AWG 符合 USCAR

MX150 连接器

密封式、水下产品家族可承受苛刻的环境条件。

间距 电流 线规 电压
1.50、3.00、3.50、4.50、5.00mm 高达 22.0A 22 至 14 AWG 高达 500V

MXP120 连接器系统

防斜插高性能 1.20mm 汽车密封式连接器系统,提供卓越的对配、密封和人体工学设计。

间距 端子尺寸 电流 规格
4.00mm 1.20mm 高达 13.0A 兼容 AK 和 GMW3191

Mizu 连接器

Molex莫仕 的 Mizu 密封连接器提供抗振性和出色的防尘防水功能,旨在满足对环境具有挑战性的汽车和非汽车应用的需求。
间距 电流 线规 电压
2.50、5.00mm 高达 3.0A 22 至 20 AWG 高达 250V

CMC/CMX 连接器

当市场需要更多控制器时,混合、高密度、密封式连接器的 CMC/CMX 产品家族可提供出色性能,以抵御恶劣环境影响,并支持向电动汽车和下一代汽车架构的过渡。
CMC 连接器外壳。
间距 电流 线规 电压
2.00、3.50、3.70mm 高达 21.0A 20 至 10 AWG 高达 14V

MX150L 连接器

该预装配 MX150L 工业用密封型连接器系统专为非汽车商用车辆、海上和其他恶劣环境而设计,其超出了 IEC IP67 的要求,同时具备经济优势。

间距 电流 线规 电压
5.84、7.62mm 高达 40.0A 22 至 8 AWG 高达 600V

符合灼热丝规范的线对线连接器


标准插针和插座连接器

Molex 的引脚和插座连接器为中等功率应用提供快速装配、稳固对配和可靠的电气性能,具有多种配置、电路数量、引脚尺寸和锁定选项,可提升设计灵活性。

标准插针和插座连接器插座头。
间距 电流 线规 电压
3.68、5.03、6.30、6.70mm 高达 17.0A 30 至 14 AWG 高达 250V

CP 连接器

CP 连接器功能多样、性能可靠且符合灼热丝规范,采用颜色编码、极性、固定器和惯性锁,可确保快速装配和可靠的保持力。多种间距选项节省空间并提供设计灵活性。

线对线 CP 连接器外壳和插座。
间距 电流 线规 电压
2.50、3.30、4.50、6.50mm 高达 12.5A 28 至 16 AWG 高达 600V

VersaBlade 连接器

VersaBlade 连接器符合灼热丝规范,外壳符合欧盟安全法规 (IEC60335-1),非常适合家用电器和暴露于极端温度、震动、污染物及严苛环境的应用。

线对线 VersaBlade 连接器外壳和插座。  
间距 电流 线规 电压
6.20、7.30、8.00、8.50、8.70mm 高达 15.0A 24 至 14 AWG 高达 600V