| 电流 | 电压 | 间距 | 电路数 |
|---|---|---|---|
| 8.5A | 600V | 3.96mm | 4 至 12 |
特性和优点
随着工程师们为优化 BOM 而努力,减少应用所需的各种连接器组件数量势在必行。重复插配与组装作业导致的操作员疲劳及工伤问题备受关注,同时提升效率的需求也日益迫切。此外,设计人员还要求所集成的连接器系统能有效防止装配过程中的错误插配。
Swing TPA 连接器是一种阴阳同体解决方案,将多种互连功能整合到单一连接器中,可减少 BOM 中所需的不同零件数量,从而缓解供应链限制。该系列出色的连接器采用带有预集成 TPA 的阴阳同体外壳和端子系统,可有效减少操作员处理多个零件的需求,消除了不必要的装配步骤,减少了重复插配和组装任务。Swing TPA 连接器提供三种不同的颜色选项(本色、红色、蓝色)和键控选项,有助于防止错误插配,为操作挑战提供理想的解决方案。
热门问题选集
什么是 Swing TPA 连接器?
Swing TPA 连接器是一种创新解决方案,采用阴阳同体外壳、端子和集成 TPA。这些特点减少了不同组件数量,支持高效设计,可充分提高生产效率并增强可靠性。集成 TPA 作为次级锁定,确保端子完全插入并在外壳中保持稳固,有助于防止松脱。
是什么让 Swing TPA 连接器有别于传统连接器?
这些连接器采用二合一设计,将阴阳同体外壳与集成 TPA 结合在一起。客户不再需要选择多个单独的零件,从而降低了 BOM 复杂性,缩短了采购时间,并削减了总体成本。
我需要购买多少个零件?
您不再需要五个单独的零件,而是只需要两个 - 一个阴阳同体外壳和一个阴阳同体端子。