| 间距 | 电流 | 电路规格 | 线规 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.80mm 3.60mm |
最高 14.0A | 2 至 10 | 26 至 16 AWG | -40°C 至 105°C |
特性和优点
随着小型化趋势的持续加速,紧凑型连接器解决方案对于管理有限空间至关重要。Squba 1.80 和 3.60mm 间距密封式连接器系统直面挑战,提供节省空间的设计,专门为空间宝贵的应用量身打造。
电流越大,需要使用的电缆就越粗,从而增加消费类设备的产品体积与制造商的生产成本。Squba 连接器支持 26 至 16 AWG 线径,并可承载高达 14.0A 的电流,从而有效缓解这些痛点。这些连接器内置密封式空腔插头,使设计人员能够即时重新配置所需的有效电路数量,而无需等待新外壳开发或购买新部件。这样可以最大限度减少延误和费用支出,使 Squba 连接器成为兼顾性能与成本节约的理想选择。
暴露在潮湿环境中会对非密封式连接器的完整性构成风险。Squba 密封式连接器系统采用经过 UL 认证、具有 IP68 等级的密封件和防护密封盖,可提供强大的解决方案,即使在潮湿环境中也能确保一致可靠的性能。此外,连接器的盖子可辅助端子插入,避免装配过程中对密封件造成损伤。Squba 密封盖专为耐久度而设计,有助于延长应用产品的使用寿命。
资源
视频
按行业划分的应用
食品加工设备
食品加工设施
工业控制器
工业机械和电机
机器人
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
什么是 Squba 连接器?
Squba 连接器是一种间距为 1.80 和 3.60mm 的线对线连接器系统,具有 IP68 密封等级,可确保在严苛环境中的可靠性。Squba 连接器系列提供多种连接器选项和附件,包括多种颜色选项、面板安装型号、密封盖和空腔插头,可实现设计灵活性。
Squba 连接器的侵入防护等级是多少?
Squba 密封式连接器具有 IP68 密封等级,这意味着它们的设计能防止灰尘和湿气侵入。这可确保在存在湿气暴露风险的严苛应用中,产品仍具备持久的耐久度和可靠的防护能力。
Squba 连接器支持的额定电流是多少?
Squba 连接器可承载高达 14.0A 的电流,因此适用于在空间受限的设计中提供可靠的电源。
Squba 连接器支持哪些电缆规格和类型?
Squba 连接器支持各种线规,包括用于电源应用的 26 AWG。这些连接器专为紧凑空间应用和中低功率需求而设计。
Squba 连接器是否经过 UL 认证?
是。Squba 密封式连接器系统经过 UL 认证,具有 UL1230 兼容选项,适用于 HVAC 应用。
Squba 连接器如何提高设计灵活性?
Squba 连接器能够以最少的设计工程量,轻松升级布线架构。连接器的密封式设计可降低因环境暴露而造成的故障风险。
这些连接器的间距尺寸是多少?
Squba 连接器提供 1.80 和 3.60mm 间距选项,可满足不同的设计要求。
Squba 是否提供连接器定位 (CPA) 选项?
是的,Squba 密封式 1.80mm 间距连接器提供带内置 CPA 的插座外壳,为多种应用提供更大的设计灵活性。内置的 CPA 外壳可消除连接器在严苛环境中意外断开的可能性,避免电气故障以实现可靠连接。