| 间距 | 电流 | 电路数 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | 最高 3.0A | 2 至 25 | -40°C 至 105°C |
特性和优点
Molex SL(可叠加单排式)连接器是适用于各种应用的多功能产品家族。这些创新解决方案包含稳固的摩擦锁定功能,有助于确保在众多线对板和线对线配置中实现可靠连接。该系列采用 2.54mm 间距设计,有效地将紧凑性和易用性结合在一起。因此,SL 连接器特别适用于空间有限但不能牺牲性能的应用。
这一高度模块化的产品系列包含各种外壳、压接端子和插座,可支持定制配置。客户可以选择单排和双排型号,单排连接器可提供 2 至 15 个电路,双排连接器可提供多达 36 个电路。
SL 连接器的设计简单易用,且让人用得放心。内置的极性功能有助于防止错误插配,安全的锁定机制则可助力在不可预测或高震动环境中实现可靠性能。
鉴于所有这些优势,SL 连接器成为消费电子、汽车、工业控制和数据通信等应用的理想选择。这些连接器能支持各种线规,因此同样适用于信号和低功耗应用。