| 接口 | 配置 | 电路数 |
|---|---|---|
| 1.20mm |
垂直,可提供 Safety Yellow |
1x2、1x3、1x4、1x6 |
特性和优点
汽车和商用汽车制造商在安全约束、车身电子和动力系统应用方面还面临着更严格的空间要求。MXP120 1.20mm 汽车密封式连接器系统封装尺寸小且符合 GMW 规范,可提供高达 13.0A 的电流。相比较更大的 1.50mm 端子系统,1.20mm 端子系统可减小连接器接口和连接器封装尺寸,而相比 0.64mm 端子系统,它的载流能力和组装稳健性更强。
资源
特色视频
按行业划分的应用
气囊 - 方向盘/侧面/侧帘
门锁机制
电动车辆
排放控制
外部照明
燃料喷射
点火线圈
内燃机
安全/底盘
安全约束系统 (SRS)
安全带预紧器
辅助充气式约束系统 (SIR)
转向信号灯
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。