| 间距: | 电路: |
|---|---|
| Mizu-P25:2.50 mm,5.00 mm 初步 Mizu-P38:3.80 mm | Mizu-P25:2 - 4 初步 Mizu-P38:2 - 4(单排) |
产品亮点
特点和优势
概述
Mizu-P25
Mizu-P25 系统可确保灰尘或水分不会对信号完整性造成影响,因此适合用于继续将更多复杂电子装置置于更小空间内的摩托车或空调等应用。
Mizu-P25 系列产品包括两个子系列:额定电压最高达 125 伏的低压系统;额定电压最高达 250 伏的高压系统。两种类型的 Mizu-P25 系列产品均可提供比任何类似系统更小的插配半径。这将有助于满足各行业制造商通过更小空间、孔和铰链实施线对线解决方案的要求。
Mizu-P25 系列产品的特点还包括组装更为容易。这包括采用彩色编码的外壳、低插入端子设计、便于使用的正向锁定以及用于确保插配正确的极化特性。
Mizu-P38
非常适合汽车和商用车辆等应用,其制造商/设计师需要紧凑、防水和抗振的可靠连接器来应对具有挑战性的环境应用。
Mizu-P38 系统提供高保持力 (110N) 和抗振性,使这些连接器可靠并适用于具有挑战性的环境应用。IP6K9K 等级可防止灰尘和水进入,3.80 mm 间距可节省空间。在带或不带 TPA 的线对设备配置中提供 2 至 4 路,具有设计灵活性。
线对设备应用具有 30G 抗振性,线对线应用具有 20G 抗振性,使这些连接器适用于具有挑战性环境的应用。
注:Molex莫仕 保留未经另行通知延迟或取消生产所述产品的权利。请联系您的 Molex莫仕 客户服务代表了解产品可用性。
按行业划分的应用
Bank angle switches
Black box
Boats
Tractors
Crank position sensors
Door electronics
Fuel sensors
Forklifts
Injectors
Lamp mirrors
Mirror motor harnesses
Motorcycles
Parking sensors
Powered rear-view mirrors
Rear stop lamp switches
Seating
Sensors
Side mirror/lamps
Side stand switches
Solenoid valves
Speed sensors
Steering
Stereo systems
Switches
T-oil sensors
Throttle body sensors
Utility vehicles
Wipers
LED lighting
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。