| 电流 | 电压 | 密封等级 | 震动类别 |
|---|---|---|---|
| 最高 10.0A(使用 Molex 端子) | 最高 14V DC | IP67 | V1 |
总览
汽车制造商需要能够在高震动、极端温度和潮湿环境中保持稳定可靠连接的电气连接器。这些连接器必须提供设计灵活性的同时,满足严格的行业标准,并应简化操作流程和减少出错概率,从而优化装配操作。
凭借坚固、可靠且多功能的汽车级连接器,制造商可以通过单一互连解决方案满足各种应用需求,从而提高生产效率。耐用且高性能的连接器可以提升系统性能,并确保关键汽车应用符合法规要求。通过实现更简便的装配操作,制造商可加速生产过程并有效减少失误,从而降低成本并确保系统正常运行。
符合 USCAR 标准的 MX64 连接器可满足汽车标准,确保与各种国际电线尺寸和端子系统兼容,从而增强设计灵活性。该设计与模块内注塑成型的接口对配,可简化装配,同时内置功能有助于防止错配并加快装配操作。MX64 连接器达到 IP67 防护等级,可防止水和灰尘侵入,并提供压力锁紧功能以防止意外断开连接。MX64 系统已经过 USCAR-2 修订版 4 标准测试,可靠性有保障。
降低连接故障风险
TPA 与可选 CPA 可在高震动环境下提供卓越的可靠性,帮助防止意外断开,从而提升系统的整体可靠性。
确保在具有挑战性的环境中可靠运行
IP67 防护等级的垫密封设计可有效防止灰尘和水侵入,同时通过取消单独的导线密封来降低成本并提升生产效率。
符合行业标准
该设计通过了 USCAR-2 修订版 4 标准测试,确保符合汽车行业规范的可靠性和兼容性要求。
简化装配操作
直接连接至模块内模塑成型的接口,有助于简化设计与装配工作,并减少潜在故障点。
有效减少错配
对配时可听到咔哒声,搭配三个颜色编码极性选项,有助于防止不正确连接,减少错误率。
提升设计灵活性
MX64 系统支持 22 至 18 AWG (0.35 至 0.75mm2) 导线,以及 MX64 0.64mm、TE GET 和 Yazaki Kaizen 端子,确保持续采用单一、可信赖的产品家族,同时满足各类客户和应用要求。
按行业划分的应用
车身电子
中心高位制动灯
底盘应用
舒适/信息娱乐/驾驶辅助设备
日间行车灯
发动机耦合连接
雾灯
前/后位灯
前照灯
无源和有源传感器系统
动力系统
后组合灯
倒车灯
安全系统
传感器
侧标志灯
转向信号灯
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
特色视频
热门问题选集
什么是 MX64 连接器?
MX64 连接器是汽车级密封式互连系统,适用于汽车和车辆应用,通过 USCAR 接口和行业标准 0.64mm 端子连接传感器、LED 及其他模块和设备。
MX64 产品家族可以兼容哪些端子?
MX64 系统经过专门设计,用于兼容 MX64 端子、TE GET 端子和 Yazaki Kaizen 端子。
如何获取接口图纸以将 MX64 设计集成到模块中?
可获取接口的 USCAR 工程图纸,以便将 MX64 设计集成到模块或设备中。图纸可在 USCAR 网站上找到,或者设计人员如有任何疑问,可以联系 MX64 连接器全球产品经理。
MX64 连接器如何支持高级驾驶辅助系统 (ADAS) 设计?
MX64 连接器系统的规格非常适合传感器应用。其 0.64mm 端子设计足够坚固,可支持传感器所需的功率,同时最大限度地减少所需的封装空间。
MX64 产品家族作为 USCAR 接口有哪些优势?
MX64 连接器经过严格测试,符合 USCAR-2 修订版 4 标准。MX64 系统拥有作为 USCAR 标准接口的资质认证,证明了其卓越的品质、过硬的可靠性,以及能够满足汽车应用所需的严格测试要求。