跳至主要内容
现代企业数据中心设施内的液冷 CPU 架构。

适用于高密度机架和 AI 工作负载的数据中心热管理

传统的风冷基础设施已逐渐接近物理极限。随着 AI 集群和高密度计算环境带来前所未有的热负荷,热管理亟需采取协同策略。想要在大规模部署中保持可靠性和信号完整性,数据中心必须充分协调流体学、光学和高速互连系统。Molex 提供符合 OCP 标准的连接和液冷解决方案的集成生态系统,助力客户从传统风冷架构转换为经过可靠性验证的液冷基础设施。

适用于 AI 工作负载的先进热管理


AI 工作负载正在改变现代数据中心的热分布特征。围绕传统风冷构建的系统,如今必须支持功耗超过 1000W 的 GPU 以及密集排列、功耗超过 30W 的收发器,这些组件产生的热量远超传统架构原本的设计承载能力。随着气流通道变窄、风扇转速提升,热量会在次要组件周边不断积聚,导致性能不稳、热节流以及长期可靠性问题,而这些问题在系统部署完成后往往难以诊断。

转向液冷技术会带来一系列不同的工程挑战。虽然直连芯片和浸没式冷却架构能提升传热效率,但也会对可靠性提出更高要求。在 AI 数据中心,一次轻微泄漏、蒸汽滞留或热插拔过程中短暂的错位,都可能立即引发严重后果。与此同时,较重的液冷硬件以及高速气流所带来的持续震动,会对连接器、焊点和信号路径带来额外压力,而这些组件必须在 224G 数据传输率下持续、无中断地运行。

Molex 将数据中心的热管理视为涉及机械、热力和电气的错综复杂的挑战,而非单纯的冷却问题。集成式冷板笼体和热桥可将热量从处理器和收发器带走,而符合 OCP 标准的干断式液冷接口则可降低维护过程中液体侵入的风险。为了应对物理位移,浮动互连系统和抗震动接触系统能在机架因热负荷而膨胀、收缩和位移时,保持对齐状态并维持信号完整性。最终结果是打造出具备更佳长期可靠性的液冷基础设施。

解决现代数据中心面临的热管理挑战


提高热上限并缓解 1.6T 瓶颈

传统风冷系统正逐渐接近其物理极限。随着功耗超过 1000W 的 AI 处理器和 1.6Tbps 网络模块产生高度集中的热负荷,运营商面临着热节流、信号不稳以及长期机械疲劳等风险加剧的局面。要应对此类环境,需要采取一种协同策略,将 3D 运动学校准、耐浸没式材料科学以及主动式泄漏检测遥测技术相结合,对风冷、液冷架构进行一体化管控。

Molex 通过一套集成的冷却与互连解决方案来应对这些挑战。符合 OCP 标准的盲插液冷接口和浮动热桥经过精心设计,可有效增加计算密度,而具备抗震能力的互连系统则能保持稳定的高速性能和零泄漏可靠性。

数据中心内液冷系统的特写镜头,展示了专为高性能热管理设计的冷却液管路和散热器。

实现无泄漏的运行可靠性

液冷和浸没式冷却能够提升热性能,但也会对运行可靠性提出更高要求。在高密度 AI 环境中,即使是轻微的冷却液泄漏、滞留气囊,或是热插拔过程中密封件发生老化,都可能迅速演变为代价高昂的停机事故。

Molex 通过符合 OCP 标准的干断式接口、气密光馈通装置以及能够及早检测湿度和流体异常的集成遥测系统,帮助降低这一风险,从而提高正常运行时间、提升可维护性及基础设施的长期稳定性。

实现机械顺应性和精度

沉重的液冷服务器刀片以及不断攀升的热负荷,可能会使机架内部的机械对准逐渐发生偏移。这种位移会给连接器、焊点以及高速信号路径带来应力,而这些组件需长年稳定维持 224G 的传输性能。要保持这些系统的稳定性,需要采用能够顺应硬件变化而非与之对抗的互连设计。通过采用浮动机构和强化型触点材料,此类设计能够耐受震动、位移以及反复维护操作。

Molex 提供的自对准、弹簧式互连系统解决方案,有助于吸收机械应力和谐波共振,同时在高密度 AI 基础设施中保持可靠的表面接触和信号连续性。

数据中心热管理资源


博客

转向液冷母排

随着服务器机架功率等级突破 120kW 以满足持续攀升的电力需求,传统风冷已逼近其物理极限。要支持下一代 AI 加速器和 GPU,需要采用统一的机架功率和热管理方案。本文将探讨直接液冷母排架构如何将冷却液通道直接集成至电力传输路径中,从而在热源处散热。

配备液冷电源母排的数据中心服务器机架,适用于高密度 AI 基础设施。

报告

适用于下一代数据中心的冷却

AI 工作负载暴露出传统冷却策略的新短板,在热密度最高的高速 I/O 模块中尤为突出。要应对这些状况,需要审视气流、液冷与组件级设计之间的相互作用,及其对热负荷的影响。

阅读这份关于先进冷却策略和系统设计的深度报告,了解 Molex 如何重新构思数据中心的热管理方案。

展示数据中心热管理所用液冷硬件的示意图。

博客

适用于高速系统的热管理策略

浸没式冷却正在高性能数据中心中不断扩展,同时也带来了与材料兼容性和热稳定性相关的新挑战。要保持长期稳定的性能,需要精准控制冷却液的行为和温度。

了解 Molex 如何通过其可扩展热管理架构的设计与验证策略来解决这些问题。

现代数据中心中的浸没式冷却基础设施。

博客

ORV3 浸没式冷却洞察

浸没式冷却在高性能数据中心日益受到青睐,同时也带来了与材料兼容性、热稳定性及互连性能相关的新挑战。这类环境要求对冷却液行为、温升情况以及组件间的相互作用进行精确控制,以确保长期稳定运行。

了解 Molex 的设计与验证策略如何帮助应对这些挑战,并助力构建可扩展的热架构。

超大规模数据中心的服务器机房。