| 电压 | 电路数 |
|---|---|
| 高达 300V | 定制 |
特性和优点
随着数据中心采用液冷技术来支持高密度计算和 AI 工作负载,并提升能效,液体泄漏的风险已成为一个紧迫的问题。静态的互连解决方案为了满足未来的带宽和功率需求,往往需要进行代价高昂的改造。缺乏模块化和向后兼容性会拖慢创新步伐,并增加总拥有成本。随着功率密度提升,无法承受高温环境的连接器和电缆会成为故障点,导致计划外停机、维护工作量增加以及设备过早更换,在承受热应力的液冷环境中尤为如此。
制造商需要可扩展的解决方案来检测泄漏,以防止对数据中心机架托盘内的设备造成重大损坏。此外,空间受限的应用还需要采用较小的线径。为避免代价高昂的停机、设备故障和数据丢失,主动式预警系统至关重要。
现代数据中心采用液冷系统取代传统的风冷系统,以提升能效和散热性能,Molex 泄漏检测电缆可为其提供关键的安全保障。该系列紧凑型电缆组件具有线径小的特点,可在冷却液渗入变严重之前及时发现问题,有助于防止服务器机架和托盘受损。数据中心运营商可以由此维持正常运行时间,保护高价值资产,并顺应行业向智能、弹性基础设施转型的趋势。泄漏检测电缆可实现无缝集成,因此无需对系统进行大规模改造即可轻松部署。
热门问题选集
什么是泄漏检测电缆?
泄漏检测电缆是一种可定制的泄漏监测解决方案,主要应用于数据中心机架托盘及服务器等应用,在这些应用中,及早发现冷却液渗入可以有效防止设备损坏、停机,降低安全风险,以及减少代价高昂的清理工作。
泄漏检测电缆如何工作?
泄漏检测电缆的工作原理是:湿气会在两个导体之间形成电桥,从而在设备受损之前触发警报。在正常情况下,两个导体会保持电气隔离。
绳式泄漏检测电缆采用编织的柔性外层结构,既能保持导体相互分离,又能让湿气接触到导体。当水接触到电缆时,液体会形成一条导电路径,产生短路信号并发送至监测器以通知操作人员。
单线泄漏检测电缆将监测系统连接到软片印刷回路 (FPC)。FPC 上布有相互不接触的平行导电印刷回路,并铺设在托盘的关键区域。当导体接触到水时,液体桥接导体,产生短路信号并发送至监测器以通知操作人员。电缆组件包含 Micro-Lock Plus、Micro-Fit 或 Nano-Fit 连接器等小型连接器,以适配不同解决方案。由于 FPC 比绳式方案覆盖的面积更广,因此这种电缆加 FPC 的解决方案应用更为广泛。
电缆组件中是否有传感器?
电缆组件中没有传感器。在绳式电缆中,两根编织导体起到传感器的作用。而单线电缆则使用 FPC 来提供平行电路。
泄漏检测电缆如何为客户创造价值?
泄漏检测电缆可帮助客户及早发现液体泄漏,包括水和水/乙二醇混合液。一旦收到泄漏信号,客户便能尽早确定问题区域,从而有助于防止工艺故障和系统损坏。