| 通信协议 | 频率带宽 | 噪声性能 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| A2B | 500 至 6,500 Hz(可编程) | <60μg/√Hz(所有轴) | <100μs |
特性和优点
汽车和商业车辆设计的创新意味着制造商必须融入日益先进的技术,以满足乘客和最终用户的需求。电动汽车的安静运行会将道路噪音衬托得更加明显,因此 RNC 技术变得更加重要。自动驾驶技术的出现也使自动检测碰撞和机械问题成为必要。
从 RNC、非视觉物体检测系统,到负载平衡和预测性维护技术,先进的传感器是高级检测与监测技术中不可或缺的组成部分。这些传感器必须坚固耐用、可靠、高精度,并具备实时数据传输能力。
Percept 加速度计传感器提供对震动和运动的监测,支持多种灵活且多功能的应用场景。业界领先的低延迟和低噪声基底,使得实时主动 RNC 成为可能,从而减少对隔音材料的需求,进而减轻车身重量并延长电动汽车/混合动力汽车的续航里程。广泛的频率选项有助于实现预测性维护,并助力商业和自动驾驶车辆应用实现可扩展、可升级。菊花链 A2B 配置可简化实施过程并降低成本,允许在多种应用中使用通用的传感器外形。
按行业划分的应用
碰撞和损坏检测设备
机具和附件的负载和水平传感
操作人员舒适度及噪声/震动监测设备
用于车队优化的预测性维护分析系统
预防性维护和状态监测系统
车架与吊臂的结构健康监测
地形和路面状况监测系统
基于震动的旋转设备故障检测
早期故障检测与异常监测系统
碰撞与误用检测设备
面向工业 4.0 系统的机器状态监测
预测性维护与设备健康监测系统
自动化设备的结构监测系统
电机、泵、输送带及齿轮箱的震动监测设备
震动模式分析设备
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
什么是 Percept 加速度计传感器?
Percept 加速度计传感器是先进的汽车级传感器模块,可将物理震动转换为数字数据。该系列传感器将道路降噪 (RNC)、触摸检测、预测性维护和负载平衡等多种应用集成于一个紧凑的平台中,并针对在严苛的汽车运行环境下的可靠性能进行了优化。
Percept 加速度计传感器与竞品有何不同?
Percept 汽车 MEMS 加速度计传感器是先进的解决方案,将创新的加速度计技术与高速 A2B 连接及先进的菊花链架构相结合,可提供超越传统加速度计系统的能力。
为什么要选择 Percept 加速度计传感器?
Percept 加速度计传感器的菊花链设计和 A2B 通信协议有助于简化系统集成、减轻重量并有效降低成本,同时支持由多个传感器组成的网络提供实时信息,从而实现高级监测能力。预测性维护和负载平衡等应用可以提高汽车可靠性并降低维护成本,从而提升汽车和商业车辆应用中最终用户的体验。
Percept 加速度计传感器如何支持道路降噪 (RNC)?
Percept 加速度计传感器可检测并消除令人不悦的路面噪音,其效果在发动机噪音极小的电动和混合动力汽车中尤为显著。低于 100μs 的低延迟可为实时主动 RNC 提供精确的信号反相时序,从而营造更加安静的车内环境,提升电动汽车和内燃机汽车中驾驶员及乘客的舒适度,进而改善座舱内体验。
Percept 加速度计传感器能否在较低速度下检测道路噪声?
可以,Percept 传感器噪声基底低,可以检测较慢速度下的低震幅震动,因此,在各种驾驶条件下降低座舱噪音水平的效能明显增强。
Percept 加速度计传感器为何优于传统降噪材料?
Percept 加速度计传感器采用低延迟菊花链布线和 A2B 音频总线技术,与传统隔音材料相比,能提供更有效、更经济的降噪解决方案。通过采用实时主动降噪技术,Percept 系统能够抵消道路噪声的影响,并减少对隔音材料的需求。这可以在多种驾驶条件下改善降噪效果,同时减轻汽车重量,从而延长汽车续航里程并提高效率。