跳至主要内容
线对板

线对板连接器

Molex 提供丰富的线对板连接器类型,适合用于要求大功率、超小型、密封式和符合灼热丝规范的选件的应用。

基础信息


OneBlade 连接器

模块化 OneBlade 1.00 毫米间距线对板连接器系统具有摩擦锁和宽敞的取放区域,将设计简化与速度和组装便利性结合起来。
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
1.00mm 2.5A 32 至 28 AWG 100V SMT

PicoBlade 连接器

高性能 PicoBlade 线对板和线对线连接器包含镀锡和镀金型号,可在各种应用和行业中提供出色的灵活性、可靠性和耐用性。

PicoBlade Connectors
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
1.25mm 3.0A 32 至 26 AWG 250V SMT,穿孔式

Pico-SPOX 连接器

Pico-SPOX 连接器采用 1.50mm 间距的紧凑设计,相比更大的 2.00mm 连接器可额外节省 30% 空间。Pico-SPOX 提供一系列电路选项和安装方向,提供将连接器集成到各种应用和设计中所需的灵活性。

Pico-SPOX Headers
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
1.50mm 3.5A(2 个电路/24 AWG) 30 至 24 AWG 250V AC RMS/DC SMT

Micro-Latch 连接器

Molex 莫仕提供的 Micro-Latch 连接器系统可为行业标准 2.00 毫米线对板应用提供可靠的连接接口。
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.00mm 2.5A 30 至 22 AWG 250V 穿孔式

Milli-Grid 连接器

该连接器系统强调空间节省和高密度,基于 2.00 x 2.00mm 网格图形,提供充分的设计灵活性。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.00mm 2.5A 30 至 22 AWG 125V SMT,穿孔式

Mini-SPOX 连接器

小间距连接器系统,外形更薄,具有各种电路规格,提供垂直和直角配置,还提供额外的极性功能以帮助避免错配。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.50mm 3.0A 28 至 22 AWG 250V 穿孔式

C-Grid 连接器

C-Grid 系列连接器为各行业广泛的电子产品提供优势。Molex 莫仕的最新版本 C-Grid III 采用紧凑的 2.54 毫米间距间柱和插座,可提供高机械稳定性。找到适合您项目的灵活 C-Grid 和 C-Grid III 组件。
C-Grid和 C-Grid III
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.54mm 3.0A 28 至 22 AWG 250V SMT,穿孔式

KK 连接器

KK 连接器系统可针对各种功率和信号应用进行定制。这种单排线对板和板对板产品家族可提供行业标准的 2.54mm、3.96mm 和 5.08mm 间距大小,具有高性价比和多功能性的特点。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.54mm、3.96mm、5.08mm 13.0A* 30 至 18 AWG 600V 穿孔式

*取决于产品

Standard 0.062" 和 0.93" 插针和插座连接器

插针和插座连接器为各种行业提供可靠和适应性强的连接。了解这些经济高效的多功能解决方案如何为您的项目提供一致的电气性能和安全连接。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
3.68mm 至 6.70mm 17.0A 30 至 14 AWG 250V 穿孔式

增强


Pico-Clasp 连接器

提供镀锡或镀金的各种插配样式和方向,从而可以在众多紧凑型应用中提供设计灵活性。

Pico-Clasp 系统
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
1.00mm 2.0A 32 至 28 AWG 100V SMT

Micro-Lock Plus 连接器

以紧凑的尺寸提供高性能和可靠性;提供垂直和水平配置,用于实现设计灵活性和颜色编码,以帮助进行组装。

Micro-Lock Plus 连接器
间距 电流 电线尺寸 电压 端接方式
1.25mm、1.50mm、2.00mm 最高可达 4.7A 30 至 22 AWG 最高可达 250V SMT

CLIK-Mate 连接器

插拔力均低于竞争型号,更加易于操作员装配。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
1.25mm、1.50mm、2.00mm 3.0A 30 至 24 AWG 100V SMT,穿孔式

i 形栅格

Molex 莫仕的 iGrid 2.00 毫米间距连接器系统可为需要良好插配牢度的应用提供外形小巧的紧凑设计以及可有效防止缠线的内部锁定。
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.00mm 2.0A 28 至 22 AWG 250V 穿孔式

Mini-Lock 连接器

Mini-Lock 线对板/线对线 2.50 毫米间距系统是一款久经验证的多功能产品,具有 TPA、压力锁紧、支持灼热丝规范选项等多种功能,可满足各种行业需求。
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.50mm 5.0A 26 至 20 AWG 250V SMT,穿孔式

RAST 连接器

RAST 连接器系统系列符合 UL-94V0 标准、符合灼热丝规范,提供一系列额定电流值,可为多种家电和汽车照明应用带来设计灵活性。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.50mm、5.00mm 16.0A 22 至 20 AWG 250V 穿孔式、IDT、Pierce

CP 连接器

可靠的 CP 连接器系统通过全键控与颜色配对功能,增强用户安全性,同时加快消费者与工业互连组件应用的速度。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.50mm、3.30mm、4.50mm、6.50mm 12.5A* 28 至 16 AWG 600V* 穿孔式

*取决于产品

专业


Zero Hachi 连接器

Zero-Hachi 线对板连接器系统具有小间距尺寸(0.80mm)和薄型外形(1.60mm),使设备制造商能够为空间狭小的应用设计可靠的连接解决方案。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
0.80mm 1.0A 32 至 28 AWG 30V SMT

Pico-EZmate 连接器

Pico-EZmate 连接器现在提供高达 5.0A 的额定电流和经改进的拔出力,以薄型外形提供高性能,使其成为多个行业空间狭小的应用中自动化装配流程的理想选择

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
1.00、1.20、1.80mm 5.0A* 30 至 28 AWG 50V SMT

*取决于产品

Pico-Lock 连接器

Pico-Lock 线对板系统有 1.00mm、1.50mm、2.00mm 和 3.00mm 间距型号可供选择,提供薄型、高电流和持久锁定的理想组合,适用于需要高效利用空间和稳固插配保持力的任何应用。

Pico-Lock 连接器系统
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
1.00mm、1.50mm、2.00mm、3.00mm 10.0A 32 至 16 AWG 250V SMT

Micro-One 连接器

提供集成 ISL 以确保端子正确插入并防止意外脱离,从而在高震动应用中实现安全的电气接触和增强的插配牢度。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.00mm 4.0A 28 至 22 AWG 250V SMT,穿孔式

Nano-Fit 连接器

紧凑型完全隔离插座头,能够满足客户的电源需求,同时在小封装内提供端子保护。

Nano-Fit 连接器系统
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.50mm 8.0A 26 至 20 AWG 250V SMT,穿孔式

Micro-Fit 连接器

Micro-Fit 连接器系列可承受高达 +125°C 的工作温度,提供多种电路规格和电缆长度,适用于采用板对板、线对板和线对线配置的电源应用。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
3.00mm 10.5A 30 至 18 AWG 600V 软焊或焊接、SMT、穿孔式

Micro-Fit+ 连接器

Micro-Fit+ 连接器经过独特设计,可满足需要紧凑、高密度解决方案的电源应用的需求,同时又不影响性能或可靠性。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
3.00mm 13.0A 30 至 16 AWG 600V SMT,穿孔式

Ultra-Fit 连接器

Ultra-Fit 电源连接器提供颜色编码和键控选项,可消除相同电路尺寸的错误插配,并提供无缠绕特性,可将端子锁定机构集成到插座外壳中。
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
3.50mm 14.0A 22 至 16 AWG 600V 穿孔式

Mini-Fit Connectors

提供高级外壳功能,可防止插配不当、减少端子脱离,并且能够缓解操作人员在装配过程中的疲劳,有助于盲插应用。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
4.20mm 20.5A* 28 至 14 AWG 600V SMT、穿孔式、CPI

*取决于产品

Mega-Fit 连接器

通过受到其安全保护的插针式引脚和插座式端子提供高达 30.0A 的电流,同时还提供了独特的键控选项以确保端接期间的正确插配。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
5.70mm 30.0A 16 至 10 AWG 600V 穿孔式

MLX 连接器

间距为 6.35mm,直径为 2.13mm 的插针和插座电源连接器系统。另外还包括用于电气接地集中布线的 MLX 地面座系统。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
6.35mm 20.0A 24 至 14 AWG 600V 穿孔式

Sabre连接器

高电流线对线和线对板连接器系列带有 TPA 功能,有助于在高震动应用中防止端子脱离

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
7.50mm 18.0A 24 至 14 AWG 600V 穿孔式

Super Sabre 连接器

Super Sabre 电源连接器采用经过验证的技术,每个刀片可提供 34.0A 的电流,最高可耐受 +125°C 的工作温度,在几乎每个行业都可提供长期性能和可靠性。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
7.50mm 34.0A 12 至 10 AWG 600V 穿孔式

Mini-Fit Sr. 连接器

Mini-Fit Sr. 电源连接器系列提供了强大、灵活的互连解决方案,具有适合高达 50.0A 的电源应用的大额定电流,以及适用于多个行业的多种配置。这些连接器设计用于高密度、大电流线对线和线对板应用,具有 TPA 和极化,提供可靠的连接,同时又能保持装配简易性。
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
10.00mm 50.0A 16 至 8 AWG 600V 穿孔式

密封/坚固


Compactus 连接器

Compactus 密封混合连接器是坚固、高密度的汽车级连接器,使制造商能够在狭小的空间内实现更强的供电和信号传输能力。
Compactus 连接器插座头,带 146 个直角方向电路。
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.40mm、3.00mm、5.00mm 15.0A 0.30mm² 至 0.50mm² 或 2.00mm² 至 2.50mm² 250V 压接或压缩、SMT

CMC/CMX 连接器

当市场需要更多控制器时,CMC/CMX 产品家族中的混合型、高密度、密封式连接器可为严苛环境提供高性能,并支持向电动汽车和下一代汽车架构的过渡。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.00mm、3.50mm、3.70mm 21.0A 20 至 10 AWG 14V 软焊、焊接

MX150 连接器

经过验证的 MX150 连接器提供了支持紧凑型汽车和商用车辆应用的密封汽车连接器系统。
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
1.50mm、3.00mm、3.50mm、4.50mm、5.00mm 22.0A 22 至 14 AWG 500V SMT,穿孔式

MX123 连接器

MX123 密封式连接系统提供具有业内最小封装尺寸且坚固耐用的全密封接口,专为高震动引擎罩内环境中需要可靠连接性能的交通动力系应用而设计。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.54mm 25.0A 22 至 18 AWG 500V 穿孔式

MX120G 连接器

Molex 的密封式 MX120G 连接器可节省成本和空间,同时提供卓越的设计和插配功能,以满足挑战性环境中汽车和非汽车应用的需求。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
3.20mm 10.0A 22 至 16 AWG 28V 穿孔式

DuraClik 连接器

Molex 扩展的 DuraClik 连接器带有端子固定器选项,与适用于高震动和高温应用的其他选项相比,可提供卓越的电气接触可靠性、插配保持力以及空间节省率。

间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
2.00mm 3.0A 30 至 22 AWG 250V SMT

MX150L 连接器

该预装配 MX150L 工业用密封型连接器系统设计适用于商用车辆、海上和其他恶劣环境,其超出了 IEC IP67 的要求,同时具备诸多经济优势。
间距 电流(最大值) 电线尺寸 电压(最大值) 端接方式
5.84、7.62mm 40.0A 22 至 14 AWG、12 至 8 AWG 600V 压接