メインコンテンツにスキップ
電線対基板

電線対基板用コネクター

Molexが提供する幅広い種類の電線対基板用コネクターは、ハイパワー、マイクロミニチュア、密封、およびグローワイヤー対応のオプションが求められる分野に適しています。

基本


OneBladeコネクター

モジュラー式のOneBlade 1.00mmピッチ電線対基板用コネクターシステムは、フリクションロックと広々としたピックアンドプレースエリアを備え、デザインのシンプルさとアセンブリーの迅速さ・容易さを兼ね備えています。
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
1.00mm 2.5A 32~28 AWG 100V 表面実装

PicoBladeコネクター

高性能なPicoBlade電線対基板用および電線対電線用コネクターは、錫および金めっきの両方のバージョンを備えており、幅広い用途や産業に対応し、優れた柔軟性、信頼性、および耐久性を提供します。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
1.25mm 3.0A 32~26 AWG 250V 表面実装、スルーホール

Pico-SPOXコネクター

1.50mmのピッチを使ったPico-SPOXのコンパクトな設計は、これより大きい2.00mmピッチのコネクターと比べてスペースを30%節約できます。また、Pico-SPOXは、幅広い回路オプションと方向に対応し、コネクターを幅広い用途や設計に統合するために必要な柔軟性を提供します。

Pico-SPOX Headers
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
1.50mm 3.5A(2回路/24 AWG) 30~24 AWG 250V AC RMS/DC 表面実装

Micro-Latchコネクター

モレックスのMicro-Latchコネクターシステムは、業界標準の2.00mm電線対基板用アプリケーションに信頼性の高い接続インターフェースを提供します。
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.00mm 2.5A 30~22 AWG 250V スルーホール

Milli-Gridコネクター

スペースを節約し、高密度のコネクターシステムで、2.00x2.00mmのグリッドパターンをベースにした完全な設計の柔軟性を提供します。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.00mm 2.5A 30~22 AWG 125V 表面実装、スルーホール

Mini-SPOX コネクター

ファインピッチ コネクターシステムは、低プロファイルの高さとさまざまな回路サイズを備えたストレートおよびライトアングル構成で、さらに誤嵌合を回避するための偏極機能が追加されています。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.50mm 3.0A 28~22 AWG 250V スルーホール

C-Gridコネクター

C-Gridコネクター・ファミリーは、幅広い産業分野のエレクトロニクス製品にメリットを提供します。モレックスの最新バージョンであるC-Grid IIIは、コンパクトな2.54mmピッチのポストとリセプタクルで高い機械的安定性を提供します。お客様のプロジェクトに合った柔軟なC-GridとC-Grid IIIコンポーネントをお探しください。
C-GirdおよびC-Grid III
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.54mm 3.0A 28~22 AWG 250V 表面実装、スルーホール

KKコネクター

KKコネクターシステムは、さまざまなパワーおよびシグナル用途向けにカスタマイズ可能です。業界標準の2.54mm、3.96mm、および5.08mmのピッチサイズが用意されているこの単列の電線対基板用および基板対基板用製品ファミリーは、費用対効果が高く広い用途があります。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.54mm、3.96mm、5.08mm 13.0A* 30~18 AWG 600V スルーホール

*製品により異なります

Standard .062”(約0.157センチ)とStandard .093”(約0.236センチ)のピンとソケットコネクター

ピンとソケットコネクターは、さまざまな業界に信頼性と適応性の高い接続性を提供します。コスト効率に優れ、汎用性の高いソリューションが、一貫した電気的性能と安全な接続をお客様のプロジェクトにどのように提供できるかをご覧ください。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
3.68~6.70mm 17.0A 30~14 AWG 250V スルーホール

拡張


Pico-Clasp コネクター

さまざまな嵌合スタイルと向きに対応し、錫または金めっきでコンパクトなアプリケーションの幅広い選択肢で設計の柔軟性を提供します。

Pico-Claspシステム
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
1.00mm 2.0A 32~28 AWG 100V 表面実装

Micro-Lock Plusコネクター

コンパクトなサイズに高い性能と信頼性を実現。縦型と横型があり、設計の柔軟性が高く、カラーコーディングによりアセンブリーを容易にします。

Micro-Lock Plusコネクター
ピッチ 電流 電線サイズ 電圧 終端スタイル
1.25、1.50、2.00mm 最大 4.7A 30~22 AWG 最大 250V 表面実装

CLIK-Mateコネクター

競合品よりも低い嵌合挿入力と引抜力を提供し、作業者の組み立てを容易にします。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
1.25、1.50、2.00mm 3.0A 30~24 AWG 100V 表面実装、スルーホール

iGrid

モレックスのiGrid 2.00mmピッチ コネクター システムは、優れた嵌合保持が必要なアプリケーションに対して、コンパクトな設計と絡まない内部ロックを提供します。
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.00mm 2.0A 28~22 AWG 250V スルーホール

Mini-Lockコネクター

Mini-Lock電線対基板用/電線対電線2.50mmピッチシステムは、TPA、ポジティブロック、グローワイヤーなどの幅広い機能を備えた、多目的で実績のある製品であり、さまざまな業界のニーズに対応しています。
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.50mm 5.0A 26~20 AWG 250V 表面実装、スルーホール

RASTコネクター

UL-94V0規格に準拠したグローワイヤー対応のRASTコネクターシステムファミリーは、さまざまな家庭用電化製品やオートモーティブ照明の分野で柔軟な設計を提供するために、さまざまな定格電流を提供します。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.50、5.00mm 16.0A 22~20 AWG 250V スルーホール、IDT、ピアス

CPコネクター

信頼性の高いCPコネクターシステムは、フルキー機能とカラーペアリング機能を活用し、ユーザーの安全性を高めると同時に、民生向けや産業用のインターコネクトを要する組み立て工程を迅速化します。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.50、3.30、4.50、6.50mm 12.5A* 28~16 AWG 600V* スルーホール

*製品により異なります

Pro


Zero-Hachiコネクター

小さいピッチサイズ(0.80mm)とロープロファイルの高さ(1.60mm)を持つZero-Hachi電線対基板用コネクターシステムにより、デバイスメーカーは、スペースが狭いアプリケーションで信頼性の高い接続ソリューションを設計できます。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
0.80mm 1.0A 32~28 AWG 30V 表面実装

Pico-EZmateコネクター

定格電流が最大5.0Aで、引き抜き力が向上したPico-EZmateコネクターは、ロープロファイルで高性能を発揮し、さまざまな業界で狭いスペースでの用途における自動組み立てプロセスに最適

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
1.00、1.20、1.80mm 5.0A* 30~28 AWG 50V 表面実装

*製品により異なります

Pico-Lockコネクター

1.00、1.50、2.00、3.00mmのピッチバージョンで利用できるPico-Lock電線対基板用システムは、スペースの節約と頑丈な嵌合保持を必要とするあらゆる用途に対し、耐久性のあるロック機構、ロープロファイル、高電流の最適な組み合わせを提供します。

Pico-Lockコネクターシステム
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
1.00、1.50、2.00、3.00mm 10.0A 32~16 AWG 250V 表面実装

Micro-Oneコネクター

高振動用途で確実な電気接触と嵌合保持を実現するため、端子の適切な挿入を保証し、偶発的な裏抜けを防止する統合ISLを提供。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.00mm 4.0A 28~22 AWG 250V 表面実装、スルーホール

Nano-Fitコネクター

お客様の電力に関するニーズに応えつつ、コンパクトなサイズながら端子を保護する機能を持つ、小型完全絶縁型ヘッダー

Nano-Fitコネクターシステム
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.50mm 8.0A 26~20 AWG 250V 表面実装、スルーホール

Micro-Fitコネクター

Micro-Fitコネクターファミリーは、125℃までの動作温度に耐え、基板対基板、電線対基板、電線対電線の電力用途として、複数の回路サイズとケーブル長が利用可能です。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
3.00mm 10.5A 30~18 AWG 600V はんだまたは溶接、表面実装、スルーホール

Micro-Fit+コネクター

Micro-Fit+コネクターは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトで高密度なソリューションを必要とするパワーアプリケーションの要求を満たすために独自に設計されています。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
3.00mm 13.0A 30~16 AWG 600V 表面実装、スルーホール

Ultra-Fitコネクター

Ultra-Fitパワーコネクターは、同じ回路サイズの誤嵌合を排除する色分けおよびキーイングオプションを提供し、端子ロック機構をリセプタクルハウジングに組み込むことを可能にするもつれのない機能を提供します。
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
3.50mm 14.0A 22~16 AWG 600V スルーホール

Mini-Fit Connectors

誤嵌合を防止し、端子のバックアウトを減らし、組み立て中のオペレーターの疲労を軽減し、ブラインド嵌合アプリケーションを支援するプレミアムハウジング機能を備えています。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
4.20mm 20.5A* 28~14 AWG 600V 表面実装、スルーホール、CPI

*製品により異なります

Mega-Fitコネクター

完全に保護されたヘッダーピンおよびリセプタクル端子を介して回路ごとに最大30.0Aを供給し、終端時に正しい嵌合が行われるように独自のキーイングオプションを提供します。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
5.70mm 30.0A 16~10 AWG 600V スルーホール

MLXコネクター

6.35mmピッチ、直径2.13mmのピンおよびソケット式パワー用コネクターシステム。また、電気接地配線を集約するためのMLXグラウンドブロックシステムも含まれています。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
6.35mm 20.0A 24~14 AWG 600V スルーホール

Sabreコネクター

高振動用途での端子裏抜けを防止するTPA機能を搭載した、高電流電線対電線、電線対基板用コネクターファミリー

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
7.50mm 18.0A 24~14 AWG 600V スルーホール

Super Sabreコネクター

ブレードあたり34.0Aを供給し、最高+125℃の動作温度に耐えるSuper Sabreパワー用コネクターは、事実上あらゆる産業において、長期にわたる性能と信頼性を実現する実証済みの技術を使用しています。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
7.50mm 34.0A 12~10 AWG 600V スルーホール

Mini-Fit Sr.コネクター

Mini-Fit Sr.パワー用コネクターファミリーは堅牢で柔軟性の高い相互接続ソリューションを提供しており、最大50.0Aのパワー用アプリケーション、および複数の業界において汎用的に使用するためのさまざまな構成に適した高い定格電流を備えています。これらのコネクターは、TPAと分極を備えた高密度、高電流の電線対電線用および電線対基板用のアプリケーションを実現するように設計されており、組立における簡便性を維持しながら、信頼できる接続を提供します。
Mini-Fit Sr.コネクター
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
10.00mm 50.0A 16~8 AWG 600V スルーホール

密封/高耐久性


Compactusコネクター

Compactus密封型ハイブリッドコネクターは、堅牢で高密度なオートモーティブグレードコネクターで、小さなスペースにより高い給電およびシグナル伝送能力を収めることができます。
146回路を備えたライトアングル方向のCompactusコネクターヘッダー。
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.40、3.00、5.00mm 15.0A 0.30~0.50mm²または2.00~2.50mm² 250V 圧着、またはコンプレッション、表面実装

CMC/CMXコネクター

より多くのコントローラーを必要とする市場のニーズに応え、CMC/CMX製品ファミリーのハイブリッド、高密度、密封コネクターは、過酷な環境に対応する高性能を提供し、EVや次世代車両アーキテクチャへの移行をサポートします。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.00、3.50、3.70mm 21.0A 20~10 AWG 14V はんだ、溶接

MX150コネクター

実績のあるMX150コネクターは、コンパクトなオートモーティブおよび商用車向けアプリケーションをサポートする密封オートモーティブ コネクターシステムを提供しています。
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
1.50、3.00、3.50、4.50、5.00mm 22.0A 22~14 AWG 500V 表面実装、スルーホール

MX123コネクター

輸送用パワートレインアプリケーション向けに設計されたMX123密封型接続システムは、高振動のフード下環境で信頼性の高い接続が必要な場合に、業界最小のパッケージサイズで頑丈な完全密封のインターフェースを提供します。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.54mm 25.0A 22~18 AWG 500V スルーホール

MX120Gコネクター

Molexの密封型MX120Gコネクターは、コストと省スペースを改善させながら、過酷な環境下でのオートモーティブおよび非オートモーティブ用途のニーズを満たすための優れた設計と嵌合機能を提供します。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
3.20mm 10.0A 22~16 AWG 28V スルーホール

DuraClikコネクター

Molexの拡張されたDuraClikコネクターラインは、端子リテーナーオプションを備えており、高振動および高温アプリケーションに対する代替オプションと比較して、電気接触信頼性、嵌合保持力、スペース節約の面で優れています。

ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
2.00mm 3.0A 30~22 AWG 250V 表面実装

MX150Lコネクター

商用車や船舶など過酷な環境向けに設計された、あらかじめ組み立てられたMX150L産業用防水コネクターシステムは、IEC IP67の要件を満たすとともに、経済的なメリットも備えています。
ピッチ 電流(最大) 電線サイズ 電圧(最大) 終端スタイル
5.84、7.62mm 40.0A 22~14AWG、12~8 AWG 600V 圧着

データシートおよびガイド