| 電圧 | 回路 |
|---|---|
| 最大300V | カスタム |
特徴と利点
データセンターにおいて高密度コンピューティング、AIワークロード、エネルギー効率をサポートするための液体冷却が導入される中、漏水リスクが喫緊の課題になっています。静的なインターコネクトソリューションでは、帯域幅と電力の将来的な需要を満たすための高額な刷新を余儀なくされます。モジュール性と下位互換性の欠如は、イノベーションの速度を鈍らせ、総所有コストを増加させます。電力密度が上昇すると、高温耐性のないコネクターやケーブルが障害点になるため、熱ストレスにさらされる液冷環境では特に、予定外のダウンタイム、メンテナンスの増加、時期尚早な機器交換につながります。
メーカーには、漏水を検知することでデータセンターラックトレー内での深刻な被害を防ぐ、スケーラブルなソリューションが必要です。さらに、スペースに制約のある用途のために線径を小さくすることも必要です。コストのかかるダウンタイム、機器の故障、データ損失を避けるには、プロアクティブなアラートシステムが不可欠です。
Molexの漏水検知ケーブルは、従来の空冷システムではなく、液冷システムを使用して効率と熱性能を向上させる最新のデータセンターに欠かせない保護を提供します。小さい線径を使用するこれらのコンパクトなケーブルアセンブリーは、液体の侵入が深刻化する前に検知することによってサーバーラックやトレーの損傷を防ぎます。データセンター事業者は、稼働時間を維持し、高価値資産を保護して、業界のインテリジェントでレジリエントなインフラへの移行と足並みを揃えることができます。シームレスな統合により、漏水検知ケーブルは大規模なシステム刷新なしで簡単に実装できます。
産業別用途
液冷サーバーラック
AIと機械学習
AIラック(複数トレー)
ハイパースケールデータセンター
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
漏水検知ケーブルとは何ですか?
漏水検知ケーブルはカスタマイズ可能な漏水監視ソリューションです。このソリューションは主に、液体の侵入を早期に検知することで機器の損傷、ダウンタイム、安全リスク、コストのかかる清掃作業を防ぐことができる、データセンターのラックトレーやサーバーの用途で使用されます。
漏水検知ケーブルはどのように機能しますか?
漏水検知ケーブルは、水分が2つの導体間に電気的橋絡を形成するという原理に基づいて動作するため、機器が損傷する前に警告が発せられます。通常の状態では、これらの導体は電気的に絶縁されています。
ロープ式の漏水検知ケーブルには編組された柔軟な外側構造が使用されており、水分の浸透を許容しながら、導体を分離された状態に保ちます。水がケーブルに接触すると、液体が導電経路を形成して短絡を発生させます。この短絡がモニターに送られ、オペレーターに通知されます。
ディスクリートワイヤー漏水検知ケーブルは、監視システムをフレキシブルプリント回路(FPC)に接続します。FPCには互いに接触しない並列の導電性プリント回路が使用されており、トレーの重要な部分に配置されています。導体が水と接触すると、液体が導体間の橋絡となって短絡が発生するので、この短絡がモニターに送られ、オペレーターに通知されます。ケーブルアセンブリーには、ソリューションを提供するためにMicro-Lock Plus、Micro-Fit、Nano-Fitコネクターなどの小型コネクターが組み込まれます。ケーブルとFPCのソリューションは、ロープ式の代替製品よりも広い面積をカバーするため、より広範に使用されています。
ケーブルアセンブリーにセンサーはありますか?
ケーブルアセンブリーにセンサーはありません。その代わりに、ロープ式ケーブル内の2本の編組導体がセンサーとして機能します。ディスクリートタイプのケーブルは、FPCを使用して並列回路を提供します。
漏水検知ケーブルはどのような方法でお客様に価値をもたらしますか?
漏水検知ケーブルは、お客様が水や水/グリコールの混合物などの漏水を早期に検知できるようにします。漏水信号が発信されると、お客様は工程不良やシステム損傷を防ぐ余裕がある早い段階で問題箇所を特定できます。