メインコンテンツにスキップ
画像

5Gのトレンドと将来のコネクティビティ

5Gは、技術イノベーションの中核的な存在として登場しました。その将来性は疑いようがありません。5Gは、より速いスピードや高い信頼性を持ち、成長し続けるコネクテッドデバイスのネットワークを前例のないレベルのパフォーマンスで統合することができます。5Gを導入することで、都市はよりスマートになり、製造施設は大規模な効率化を図り、医療機器はより多くの命を救えるようになっています。目まぐるしく移り変わる世界では、増え続ける消費者の要望に応えるため、高度なセンサーやアンテナ技術、機器の小型化、生産サイクルの短縮が求められています。センシングおよび相互接続ソリューションのエキスパートであるMolexは、5Gエコシステムの最前線に立ち、世界クラスのエンジニアリングの専門知識から最先端の設計・製造まで、妥協のないサポートをお客様に提供します。  

概要


人工知能やモノのインターネット(IoT)などの技術の台頭により、人々の働き方や移動の仕方、生活様式が急速に変化しています。スマートデバイスが社会に普及し、人や技術にリアルタイムのデータ通信を提供しています。デジタルサプライチェーンは、センサー、機械学習、詳細な分析を取り込み、プロセスの改善、コスト削減、リスクの最小化、納期の厳守を実現しています。今や、自動車は車輪上のデータセンターとなっています。より快適、安全、静かになったコネクテッドカーに関しては、自動運転体験の実現に向けた取り組みが行われています。ドローン技術はスマート農業を実現し、従来の方法では達成できなかったリーチ範囲の拡大と効率性の改善を実現させています。そして、現在のスマートホームでは、照明、家電、カメラなどを電子アシスタントに接続することで、ホームオーナーはこれらにすぐに接続することができます。

増大するモバイルデータトラフィックをサポートするための高性能で低レイテンシーのネットワークを提供するため、これらはすべて5Gインフラストラクチャの普及に依存しています。設計エンジニアにとって、5Gの互換性を導入することは、多くの場合、口で言うほど簡単なことではありません。最適なパフォーマンスを実現するにはさまざまな難題があり、これはエンジニアが抱える矛盾となる可能性もあります。電波干渉(EMI)を発生させることなく、より多くのコンポーネントを小さなスペースに詰め込む。発熱量を抑え、電力要件を向上させる。設計サイクルを短縮しつつ機能性を追加する。5Gのミリ波(mmWave)周波数でもトレードオフがあります。つまり、データ速度が上がると有効距離が短くなります。

Molexの革新的な相互接続ソリューションとグローバルなエンジニアリングの専門知識を活用することで、お客様はこのトレードオフを避けることができます。Molexは信頼できる業界リーダーのサプライヤーとして、5G技術特有のダイナミクスを基地局から端末機器まで理解し、品質、信頼性、性能、効率を損なうことなくメーカーが未来のニーズに対応できるよう支援します。

特集


ブログ

5GでAR/VRにリアリティを与える

拡張現実(AR)と仮想現実(VR)は、消費者や専門家に、ユーザーと周囲の環境をシームレスに接続する多次元的なインタラクションを提供する段階にまで発展しています。AR/VRのヘッドセットやデバイスは5Gを活かし、ゲームの世界に革命を起こし、インダストリー4.0を発展させ、遠隔診療を実現させることができます。しかし、5GやAR/VRの機会を最大限に活かすにはどうすればよいでしょうか?

画像

ブログ

5Gを実現する技術的な成功要因

信号伝搬、サーマルマネジメント、アンテナのモジュールをどう配置するかは、モバイルキャリアの5Gネットワーク展開のスピードを低下させる重大なエンジニアリングの課題になっています。柔軟なバックホールインフラストラクチャから、電気・機械構造を小型化する高度な製造プロセスまで、5G技術を実現する10の技術的成功要因をご紹介します。 

画像

ブログ

5Gモバイルアンテナへの取り組み

モバイルアンテナ設計は手ごわいものですが、5Gアプリケーションの課題としてあまり議論されていません。高周波のmmWaveは、データスループットを向上させる一方、指向性が高く、信号伝搬が脆弱になります。設計エンジニアはどのようにして、接続性を損なわずに5Gのスピードを活用できるのでしょうか?

画像

5Gの期待値を上げる

Molexの垂直統合型ソリューションの高度なポートフォリオは、世界の一流企業の5Gを利用したイノベーションを実現させました。mmWave、RF、アンテナ、電力、カメラ、センサー、ディスプレイ技術における当社の実績ある経験は、通信からオートモーティブ、クラウド対応データセンター、医療機器に至る、幅広いセグメントで利用されています。

ケーススタディ

MolexとMasoniteは、コネクティビティとパワー用技術を使ったイノベーションによる業界初のスマートドアの販売を発表しました。

変革的なスマートホーム技術を取り入れる場合、特にインテリジェンスやコネクティビティを追加する際には十分な工夫が必要です。おそらくそれが理由で、MasoniteのM-Pwrスマートドアが印象的なのでしょう。業界初のスマートドアであるこの住宅用屋外ドアは、電源、LEDウェルカムライト、非常用バッテリーバックアップ、カメラ付きインターホン、スマートロック、ドア状態センサーを完全に統合し、どこにいても常につながることができる素晴らしい機能を備えています。

画像
画像
「この新たな分野で成長するためには、柔軟でモチベーションの高いパートナーが必要でした。初期コンセプトからフルスケールの製造まで、開発プロセスを併走してくれる会社を探す必要があったのです。同時に求めていたのは、当社の革新的なマインドを共有できる会社でした。」
アレックス・ボドゥルカ氏
エンジニアリングリード
Masonite

注目の動画


5Gの現状

5Gはどこへ向かい、どれほどのスピードで進化するのでしょうか?

5Gコネクティビティに必要な要素:強力なデプロイメント

5Gにまつわるトピックに関する有益な情報の詰まった25分間の活発でインタラクティブな対話をお聞きください。 

その他のリソース


ホワイトペーパー

5Gモバイル技術 - デバイスの増加、速度とモビリティの向上

メーカーはどのようにすれば、次にやってくるものに対して自社を適切に位置付けることができるのでしょうか? 変化する技術の展望に対応する上で何を知り、どのように準備すればよいかをご紹介します。

画像

ブログ

農村地域のコネクティビティ

農村地域では、かねてからインターネットアクセスに苦労してきました。ブロードバンド接続を中央ロケーションから分散させて広範に分散したリモートユーザーに提供することは、多くの環境において高いコストがかかります。しかし、統合アクセスとバックホール戦略を採用すると、5Gをリーズナブルな価格でリモートロケーションに幅広く分散させることができます。   

画像

記事

5Gテストテクノロジー: 精度と最適化の実現

5Gコンポーネントの製造に携わる企業は、ビーム形成、放射エミッション、高利得アンテナ、低損失・高周波コネクターなどの能力を測定する、最先端の検査機器を必要としています。

画像

記事

5Gの将来を構築:Open19とエッジコンピューティング

5Gコンポーネントの製造に携わる企業は、ビーム形成、放射エミッション、高利得アンテナ、低損失・高周波コネクターなどの能力を測定する、最先端の検査機器を必要としています。

Network and data connection on a dark blue background.

ブログ

5Gの成長軌道 – 多くの機会と高い柔軟性

5Gの展開は、ヘルスケアから産業、オートモーティブに至るさまざまな分野で変革を起こし、新技術の導入を促すことになります。

画像

ホワイトペーパー

将来のコネクテッドカーにおける5G

新しいモバイル規格は、コネクテッドドライブのビジョンをどのように実現するのでしょうか?

Car built of plexus network objects

ブログ

スマート農業を深掘り

農家は、環境への影響を最小限に抑えつつ、より多くの作物を栽培するというプレッシャーにさらされています。  この2つのニーズを満たすために、技術は最も価値あるツールの1つとして登場しました。

画像

注目の製品


5G mmWave RFフレックス対基板用コネクター

5G-mmWave-RF-Flex-to-Board-Connectors