メインコンテンツにスキップ

コネクター

プラガブルI/Oコネクター

MolexのI/Oコネクターポートフォリオは、USB、HDMI、RF、イーサネット、オーディオ、光ファイバーなど、多様な信号・電力・データ伝送要件に対応する幅広いインターフェースソリューションを提供します。複数の構成、向き、はんだ付けタイプ、取付けオプションにより、最大限の汎用性と設計の自由度を実現します。過酷な環境下での信頼性を重視して設計されたMolexのI/Oコネクターの一部は、防滴、防水、耐振動といった厳しい性能要件を満たしています。高速データレートと高度な電力供給に対応するこれらのコネクターは、将来を見据えた、IoT、小型化、高密度アプリケーション、次世代接続規格に対応できる複雑なシステムへ、シームレスに統合できます。

プラガブルI/Oコネクター


USB Type-Cコネクター

薄型・軽量デバイス向けに設計されたコンパクトなPort-On USB Type-Cコネクターは、高速データ伝送、効率的な充電、中断のないデバイス接続を実現します。これらのリバーシブルコネクターは、向きに関係なく簡単にプラグ接続でき、以前のUSB規格との下位互換性により、利便性がさらに向上します。

USB Type-Cコネクター

USBコネクター

Type-C、標準、Micro、Miniの各仕様があり、モノのインターネット(IoT)、ウェアラブルデバイス、その他の高速データI/O用途において、最大10Gbpsの速度を実現し、堅牢で信頼性の高い接続を提供します。

2.00mm I/Oコネクター

2.00mm I/O電線対電線および電線対基板用コネクターは、6回路、8回路および10回路の選択肢があり、スルーホールおよび表面実装PCBレイアウトに対応しています。また、オートマウント機能を備え、産業向け制御としての用途に適しています。

2.00mm I/Oコネクター

HDMIコネクター

サイズ、実装面積、スペースが重要視される用途で、より小さな実装面積で高速化を実現

HDMIコネクター

DisplayPortとMini DisplayPort相互接続システム

高精細なデジタルオーディオとグラフィックスのストリーミングを同一のケーブルで行い、型の古いグラフィックデバイスとの接続も可能なシングルインターフェースでコストを削減

DisplayPortとMini DisplayPort相互接続システム

円形I/Oコネクター


MiniCirc丸形コネクター

MiniCirc円形コネクターは、長寿命で低メンテナンスの製品に対する顧客の期待に応え、IP68、RoHS、UL規格に準拠しています。また、信頼性を損なうことなく、小型のeバイクやeスクーターのフレームにより多くの電子機器を搭載できます。これらのコネクターは、過酷な環境で安定した電気性能をサポートする、耐振動性とコンパクトな6.00mmプラグを備えています。ショートボディ設計により、狭く角度のついたフレームチューブを通したケーブル配線が容易になり、より効率的で革新的な設計が可能になります。

2.00mm I/Oコネクター