最小クラスの6GHz RFコネクターであるMCRFおよびSSMCX超マイクロミニチュアRF同軸コネクターは、最大6GHzの高周波数性能を得ることができ、コンパクトでスペースに制約のあるアプリケーションに最適です。このコネクターは、コンパクトなデバイスに対する信頼性の高い接続と高精度のパフォーマンスを実現します。
超マイクロミニチュア
マイクロミニチュア
マイクロミニチュアRFコネクターは、ある程度のサイズ制約を受けるデバイスでコンパクトな超高周波数ソリューションを提供します。高精度で設計されたMMCX、MCX、SMP、SMPMコネクターは、コネクターのタイプに応じて最大65GHzの周波数に対応します。頑丈なSMP-MAXコネクターは、過酷なアプリケーション向けに最大6GHzの高耐久性パフォーマンスを提供します。
サブミニチュア
サブミニチュアRFコネクターは、スモールフォームファクターと最大26.5GHzの高周波数および高精度パフォーマンス設計仕様により、幅広いアプリケーションで信頼性の高いコンパクトなソリューションを提供します。汎用サブミニチュアのラインナップには、オートモーティブグレードのFAKRAコネクター、堅牢なDIN 1.0/2.3コネクター、汎用SMAコネクターなどがあります。
高精度
高精度マイクロミニチュアRFコネクターは、40~110GHzの超高周波数で高いパフォーマンスを発揮し、要求の厳しいアプリケーションにおいて安定した正確な信号伝送をサポートします。ラインナップには、高精度1.0、1.85、2.4、2.92mmコネクターと高精度SMAコネクターがあります。
ミニチュア
多様なアプリケーション向けに設計された、2.2-5、BNC、およびTNCなどのタイプの標準ミニチュアRFコネクターは、4~11GHzの周波数で堅牢なシグナルインテグリティと信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
中型
4.3-10コネクターやタイプNコネクターなどの中型RFソリューションは、コンパクトなサイズ、高性能、優れた耐久性を兼ね備えており、最大12GHzの周波数で信頼性の高い動作が得られるため、要求の厳しいアプリケーションや過酷なアプリケーションに最適です。
大型
頑丈で信頼性の高いDIN 7/16高出力RFコネクターは、過酷な環境や最大8.3GHzの電力集約型アプリケーションにおいて耐久性と安定性が得られるように設計されています。
特徴と利点
RFエンジニアはコネクターを選定する際に、サイズ、性能、統合要件のバランスを取る必要があります。最適なシグナルインテグリティを維持するには、インピーダンス、電圧定在波比(VSWR)要件、周波数、および電力処理能力などの電気的特性が一致する必要があります。シグナルインテグリティを維持するには、パッシブ相互変調(PIM)、挿入損失、反射を最小限に抑えることも重要になります。要求の厳しい航空宇宙、防衛、遠隔通信、または産業用途で使用されるRFコネクターには、過酷な条件に耐える堅牢な密封構造が必要になる場合もあります。
幅広いラインナップのソリューションが提供されるMolexのRFコネクターは、周波数、インピーダンス、VSWR、および電力処理の幅広いニーズを満たすように設計されています。高精度エンジニアリングにより、信号損失、反射、PIMを最小限に抑えており、高周波数および高精度アプリケーションにおける高品質な信号伝送を実現します。インターフェースとコネクターのタイプが幅広く揃っているため、統合が簡素化され、開発サイクルの加速、再設計時間の最短化、小型化のサポートが実現する後方互換のソリューションが可能になります。IP67等級の頑丈で密封されたミニチュアRFコネクターオプションを含む、頑丈で耐久性に優れた低損失RFコネクターは、要求が厳しい環境でも高いパフォーマンスを維持でき、メンテナンスの必要性を削減します。
よくある質問
RFコネクターとは?
RF(無線周波数)コネクターは、ケーブル、PCB、デバイス(アンテナやテスト機器など)の間で高周波数信号を搬送するように設計された専用の電気コネクターです。このようなコネクターは、反射、挿入損失、インピーダンス不整合を最小限に抑えることで、シグナルインテグリティを維持する必要があります。MolexのRFコネクターは、さまざまな周波数範囲、インピーダンスと電力処理のニーズ、環境要件の幅広いアプリケーションをサポートするように設計されており、高信頼性かつ高性能の接続を得ることができます。
5G設計やミリ波(mmWave)設計などの高周波数アプリケーションでのシグナルインテグリティの確保において、Molexはどのようなサポートを行っていますか?
マイクロ波およびmmWave周波数では、電圧定在波比(VSWR)および挿入損失の最小化が非常に重要です。Molexは、厳しいインピーダンスおよび電力処理の許容誤差を満たすように設計されたマイクロ波RFコネクターを提供することで、高精度の高周波数アプリケーションにおけるシグナルインテグリティの最適化をサポートしています。
Molexは、過酷な環境やスペースに制約のある環境向けのRFコネクターソリューションをどのようにサポートしていますか?
MolexのRFコネクターのラインナップには、衝撃、振動、湿気に耐え、限られたスペースに収まるように設計された、外部環境から密封された頑丈なミニチュアRFコネクターオプションがあります。堅牢な機械設計の後方互換型コネクターは、難易度の高い産業、航空宇宙、防衛向け用途において、コストのかかる再設計作業を最小限に抑えながら、信頼性の高い動作を確保して故障率を低減するのに役立ちます。
標準コネクターが固有の設計ニーズを満たさない場合に、MolexではどのようなカスタムRF接続オプションを提供していますか?
Molexは、カスタムRF接続の深い専門知識と、コラボレーションによる顧客中心の取り組みにより、独自の課題に対応するカスタムソリューションを開発しています。カスタムインピーダンス、特殊仕上げ、特注のパッケージング設計などに対応できるため、製品化までの時間を短縮し、組み立てを簡素化し、パフォーマンスを向上させるという、市販のコネクターでは解決できない課題を克服できます。